跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPART PS2?

SIPART PS2 是西门子久经考验的智能电动气动定位器,深受全球各行各业的信赖。它专为最苛刻的环境而设计,可自动校准您的阀门,从而最大限度地缩短调试时间,并提供内置的高级诊断功能。有多种外壳可供选择:聚碳酸酯、铝、不锈钢和防爆型——随时可以满足任何安装要求。

关键优势

可靠、久经考验的阀门控制

得益于坚固的外壳和模块化设计,可靠性高,产品寿命长。所有常见类型的阀门均易于安装、接线和校准。全球证书和船舶认证,可在全球范围内使用。

减少维护

智能诊断功能,如部分行程测试、原地失效功能、阀门特征测试、集成压力传感器、远程操作等。

降低运营成本

由于压缩空气消耗量极低,运营成本最多可降低 95%。

关键细节

沟通

4... 20 mA、HART、Profibus PA、基金会现场总线、蓝牙

机械操作范围

行程范围从 3 到 130 mm(可根据要求提供更大的行程);旋转角度范围从 30° 到 100°(可选 180°)

环境温度

—30°C 至 +80°C(-22 °F 至 +176 华氏度);可选 —40°C/°F

最大空气消耗量

0,01 Nm3/h (0.006 scfm) 处于受控状态

数字输入/数字输出

2 DI/3 DO;2 个极限值(电子、机械或电容式)

外壳保护

防爆保护

IP66,NEMA 4x

ATEX、IECEx — Ex i、Ex e、Ex t、Ex d、FM、CSA — IS、NI/I/2、DIP、XP

特色功能

常见问题解答

其他资源和相关产品

产品详情

目录 | SIPART PS2

手册 | SIPART PS2

产品备注 | SIPART PS2

证书 | SIPART PS2

工具和下载

SiePortal | SIPART PS2

配置器 | Siemens Product Configurator

图像数据库 | 产品照片和图纸

CAx 数据 | CAx 下载管理器

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求