为何选择 SITRANS P320/P420?
SITRANS P320/P420 将高精度、快速响应和高级诊断功能与远程访问安全相关功能相结合。用户可以在控制室读取数值、配置设备、执行维护和支持 SIL 工作流程,从而减少现场访问、停机时间和危险区域暴露次数。
SITRANS P320/P420 将高精度、快速响应和高级诊断功能与远程访问安全相关功能相结合。用户可以在控制室读取数值、配置设备、执行维护和支持 SIL 工作流程,从而减少现场访问、停机时间和危险区域暴露次数。
这些变送器具有长达 15 年的验证测试间隔、引导式调试和明确的诊断,可减少维修工作量、停机时间和总拥有成本。
高精度、快速响应时间和坚固耐用的设计支持化工、石化和其他对安全至关重要的严苛行业的稳定测量。
涵盖表压、绝对压力和差压,支持液位、体积流量和质量流量测量。这种灵活性使您能够使用一个变送器系列来完成许多处理任务。
准确性 | SITRANS P320 最高为 0.055 %,SITRANS P420 最高为 0.04% |
测量范围 | 从 10 mbar 到 700 bar,视版本和测量单元而定 |
响应时间和长期稳定性 | 低至 105 毫秒,≤ 0.125%/5 年 |
证书/认证 | ATEX、IEC EX、FM、CSA、NEPSI 等 |
安全、诊断和操作条件 | 适用于 SIL2/3 应用的 IEC 61508,根据 NAMUR NE107 进行诊断,并测得介质温度 —40° 至 +100°C |
通讯 | PROFINET over Ethernet-APL,使用 HART、PROFIBUS PA、基金会现场总线时为 4 至 20 mA |
远程安全处理支持从控制室远程进行配置、维护和 SIL 验证,从而减少危险区域的暴露并缩短调试时间。长达 15 年的验证测试间隔有助于优化维修工作,同时轻松访问测量数据可简化压力和温度设备的操作,无需进行耗时的实地考察。
SITRANS P420提供机载过程值存储和趋势记录,可记录多达1,500个测量值。这使用户可以更深入地了解过程行为,并支持优化和维护决策。它可以更好地监测一段时间内的趋势,有助于及早发现偏差,提高透明度,并支持整个工厂更明智的服务规划和流程优化。

大显示屏和四个按钮可实现简单的本地设置和操作。根据 NAMUR NE107 进行的诊断可提供清晰的设备状态信息,帮助用户更快地发现问题并更有效地规划维护。SITRANS IQ Guard 在过程集成、验证、诊断以及现场设备和过程值的持续监控方面增加了全天候的透明度。

该发射机采用创新的三屏障设计。如果两个屏障失效且传感器损坏,则会触发警报,而第三个屏障有助于防止气体逸出。这种高度防护专为危险气体应用而设计,即使在超压或腐蚀等极端条件下,也有助于增强人员和设备的操作安全性。
克服传统现场总线技术的局限性。PROFINET over Ethernet-APL 通过一个可承载电力和数据的简单双线基础设施,在长达 1,000 米的距离内提供 10 Mbit/s 的高速数据传输。从设计上讲,它本质上是安全的,可以无缝集成到现有网络和 TIA Portal 中,从而降低安装复杂性,让您的工厂适应未来的数字化。

宣传册 | SITRANS P
目录表 | SITRANS P320/P420