Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Assetfox?

只要信息交换实现自动化和标准化,Assetfox都会根据资产管理壳牌(AAS)标准实现信息交换的自动化和标准化。它通过使产品可在领先的工程工具中发现来实现先进的工程设计,确保满足最终用户新要求的原始设备制造商初始交付产品数据,并通过消除手动信息传输和更新来改善运营商的资产管理。

以自动或手动方式为产品供应创建 AASX(AAS 文件格式)包,可通过 API 进行访问

符合标准的 AAS 交换

Assetfox 实施了 IDTA AAS 标准 (IEC 61406),包括数字铭牌的 AAS 子模型、ECLASS v14.0 技术数据和 VDI 2770 移交文档,可通过 MX-Port 进行互操作。

工业级应用

多功能解决方案,涵盖所有相关的数据交换用例,并带有强化应用程序。该解决方案可扩展到小型到大型设施,并且可以满足最高的网络安全要求。

开箱即用的 SaaS 可靠性

由 Siemens 托管,保证可用性和支持,无需客户努力。持续维护、更新、快速故障排除以及与 AAS 标准一起发展——所有这些都包含在 SaaS 订阅中。

特色功能

AAS 基础设施即服务

Assetfox 提供完整的托管式 AAS 基础架构,包括 AAS 存储库、AAS 注册表、AAS 发现、AASX 文件服务器、AAS 客户端和访问管理(公共/私有)。无需设置基础架构——多租户 SaaS 平台开箱即用,可供原始设备制造商和数据接收者使用。

Assetfox 应用程序核心服务
Assetfox 用户界面,用于生成和管理产品类型和实例的 AAS 软件包。

AASX 软件包创建和管理

根据上传的文档自动生成标准化的 AASX 软件包。AAS 生成器利用专有数据(PDF、BMECAT/EClass 文件、图像)创建符合 AAS 标准的信息包,可供尚未拥有 AAS 原生数据源的组织使用。这允许为各种 AAS 子模型提供机器可读的结构化资产数据,例如数字铭牌、技术数据 (ECLASS v14.0) 和移交文档 (VDI2770)。可以手动生成,也可以使用 API 自动生成。

通过 MX 端口访问产品和设备数据

Assetfox 支持对产品和设备数据进行安全管理。产品数据可以在工程系统中公开提供,而设备特定数据的访问权限可能仅限于资产购买者等授权方。

最终用户使用 AAS 生成器功能,在本例中为手动方法。
来自IDTA的合规标志,证明该标准已正确地作为产品在Assetfox中实施。

跨公司数据空间连接

将您的组织连接到工业数据空间。Assetfox支持通过MX-Port Leo和MX-Port Hercules与其他AAS系统的互操作性,支持制造X/Factory X中定义的互操作性原则,西门子合作伙伴或最终用户可以直接使用标准化API实现客户特定的数据源连接器,从而避免IT和OT的束缚。

灵活性是主要优势

Assetfox 将 AAS 基础设施作为灵活的可用服务提供给最终用户和第三方应用程序构建器,例如构建数字产品护照应用程序、以 OEM 身份提供 AAS 信息或提供允许物料流可追溯性的解决方案。许可模式仅收取实际使用的费用,允许用户从小规模安装开始,然后进行无缝扩展。

了解有关数字产品护照 (DPP4.0) 的更多信息

定义且可访问的 API 目录描述,允许最终用户和第三方在 Asse 之上构建自己的应用程序

常见问题解答