跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS FMS100?

SITRANS FMS100 专为多功能性而设计,在化学加工、食品和饮料等严苛环境中表现出色。它与 SITRANS FMT020 变送器结合使用,可构成一个完整的流量计,确保精确、可靠的测量,从而优化过程控制并降低成本。FMT020其紧凑的晶圆设计可轻松安装在狭窄的空间中。坚固的材料具有耐腐蚀性和耐高温性。

关键优势

确保精确可靠的测量

在测量导电液体方面具有卓越的精度,即使在腐蚀性介质或高温下也能确保稳定的过程控制并最大限度地降低关键应用中的不确定性。

最大限度减少维护和停机时间

SITRANS FMS100 没有活动部件,采用坚固、耐腐蚀的设计,可延长运行间隔和降低维护成本,最大限度地延长正常运行时间并减少维修工作。

简化调试和操作

得益于SENSORPROM™ 技术,可快速启动和轻松更换发射器,该技术可自动上传设置和校准数据,以实现无缝集成和稳定的性能。

关键细节

标称尺寸和测量范围

DN 2 到 DN 100(1/12" 到 4")

0 到 10 m/s

准确性

标准精度为速率的 0.4%,可选高达 0.2% 的高精度校准

操作压力

最高 40 巴(最高 580 磅/平方英寸)(取决于法兰类型和衬套)

环境和中等温度

环境温度:-40 至 100°C(-40 至 212 °F)

介质温度:-40 至 200 °C(-40 至 392 °F)(视衬里而定)

衬垫、电极和传感器材料

衬里:PFA、陶瓷

电极:哈氏合金 C22/ 2.460,铂金

外壳:不锈钢 AISI 316L/ 1.440 抛光

法兰:不锈钢 AISI 316L/ 1.4404 法兰外壳,抛光;聚偏氟乙烯;哈氏合金

批准/证书

食品许可:

陶瓷:3A

PFA:3A、FDA、EC/1935/2004 食品接触符合性声明

特色功能

常见问题解答

其他资源和相关产品

产品详情

工具和下载

SIEPortal | 产品概述

大小和计算工具 | 测量情报

配置器 | Siemens Product Configurator

图像数据库 | 产品照片和图纸

CAx 数据 | CAx 下载管理器

视频 | 优酷

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求