all
自信地测量腐蚀性介质
带有 PTFE 或 PFA 衬里和哈氏合金电极的全焊接机身支持过程应用中的腐蚀性液体和真空条件。
SITRANS FM MAG 3100 P 3100 P 为化工厂和加工厂中的腐蚀性介质提供可靠的流量测量。聚四氟乙烯或聚四氟乙烯衬里和哈氏合金电极采用全焊接壳体,具有出色的耐化学性,尺寸从 DN 15 到 DN 300 不等,可与 MAG 5000 或 MAG 6000 变送器配对,构成完整的计量解决方案。
采用 PTFE 或 PFA 衬里和哈氏合金电极的耐腐蚀结构支持在腐蚀性介质和高达 150 °C 的高温下进行可靠测量。
Unified Edge 应用程序提供应用程序生命周期管理、本地分析和 MQTT 连接,以将流量数据转换为实时诊断和决策。
将传感器与 MAG 5000 或 6000 发射器配对,实现灵活的通信和认证,适用于化学和过程环境。
带有 PTFE 或 PFA 衬里和哈氏合金电极的全焊接机身支持过程应用中的腐蚀性液体和真空条件。
将传感器与 Siemens 变送器组合使用,通过数字信号处理和现场总线选项,精度可达 0.2%。
在 SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge 和 Unified Comfort Panels 上运行应用程序,进行本地处理、可视化和安全数据交换。