Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

HPCWorks

在本地和云端实现快速、高效和高效的高性能计算 (HPC)。借助业界最完整的 HPC 产品组合,专业地管理 IT 复杂性、简化管理、控制成本,并支持最新的人工智能和混合工作负载。

导言

使用 HPCWorks 实现发现和优化您的计算环境。探索领先的解决方案组合,该产品组合为世界上许多最关键的 HPC、AI 和高吞吐量工作负载提供支持,涵盖从医疗保健到天气预报和芯片设计等各种应用。

  • 通过 GPU 加速和快速扩展支持当今最大的 AI 工作负载,实现灵活的调度和工作流程设计。
  • 利用代理人工智能的力量来估算工作资源需求并缩短等待时间。我们的 AI 助手已证明工作吞吐量提高了 10-15%。
  • 使用唯一一款可解决任何行业中 HPC 各个维度的完整 HPC 和云平台为您的端到端计算提供支持。
在现代数据中心计算机上工作的 IT 和系统管理人员。
为什么 HPCWorks?

#1 HPC 和云产品组合可随时随地应对任何挑战

10-15% 更快的任务吞吐量

HPCWorks 用户可以利用代理人工智能的力量来估计工作资源需求并减少等待时间,从而显著提高作业吞吐量。我们的 AI 助手会定期使用新数据进行自我再训练。

3X 加速创新

强生公司部署 HPCWorks 以与 AWS 云服务无缝集成,扩展其基础设施并扩展其集群,使其以先前容量的三倍运行,从而推进关键科学和研究。

一千万美元 降低了 HPC 成本

洛克希德·马丁公司使用HPCWorks实现了跨域计算,在多个安全级别上实时管理高性能计算资源,降低了功耗,并将高性能计算成本削减了数千万美元。

适用于 AI 工作负载的 HPC

通过 GPU 加速、Jupyter 笔记本集成和动态云扩展来支持当今最大的 AI 工作负载。HPCWorks 包括对容器化 GPU 工作负载的广泛支持,以及针对各种 HPC、AI 和分析工作负载的丰富拓扑感知调度。使用全面、用户友好的监控和报告以及高级分析,管理、优化和预测资源。

两名专业人员运行 AI 工作负载并在大型计算机显示器上检查结果。

了解其他人如何使用 HPCWorks

hpcworks-product-center-case-study-nsf-ncar-firefighter-mhero-1280x720

NSF NCAR | 建模野火和预测火灾天气状况

科学家将来自美国西部的火灾数据与对大气条件的观测结果关联起来,然后使用先进的区域和全球气候模型,包括美国国家科学基金会国家大气研究中心(NSF NCAR)怀俄明州超级计算中心的模拟,模拟了这些条件将如何变化。

探索可能性