Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HPCWorks Access?

HPCWorks Access 软件提供简单、强大且一致的界面,用于提交和监控远程集群、云和其他资源上的作业。该软件使工程师和研究人员能够专注于核心活动,减少花在学习如何运行应用程序和移动数据上的时间。用户可以访问高端 3D 可视化数据中心硬件,并轻松与远程团队协作。

关键优势

赋予工程师和研究人员权力

让您的工程师、科学家和研究人员自然访问高性能计算 (HPC),无需 IT 专业知识,即可通过网络、桌面或移动设备运行求解器、查看进度、管理数据和使用 3D 远程可视化。

随时随地协作

随时随地在任何设备上查看您的工作状态。无需下载大文件,即可查看和编辑应用程序数据,轻松地从多个位置进行协作。

节省时间和资源

借助强大的 GUI 和智能、简单的界面,可以让您的工程师、科学家和研究人员腾出更多时间专注于核心工作而不是 IT 任务,从而快速轻松地提交和管理作业。

特色功能

使用我们的 AI 助手提高集群利用率

利用 AI 的力量来估算工作资源需求,提高用户的工作效率。使用我们的 AI 助手简化任务提交、提高集群利用率并管理用户期望,事实证明,等待时间平均缩短 10% 至 15%。预测基于历史数据分析、作业输入和输入文件挖掘,并定期使用新数据进行自我再训练。

工业平台上的软件开发人员使用笔记本电脑和平板电脑分析数据中心中的服务器钻机算法。

远程提交作业和可视化数据

为您的用户提供一个简单、一致的界面,让他们可以从 Web、桌面和移动设备访问强大的 HPC 资源。在熟悉的交互式应用程序中随时随地即时协作处理大量数据,无需移动数据。通过 WAN 链接与远程同事共享会话视图和控件,而不会中断网络连接。

西门子-hpcworks-access-job-submision-submisions-rovideo-screenshot-remote-cess-job-skis

开始使用