跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Unlimited?

simcenter-unlimited-why-product-intro-as337102493-5120x2880

使用一站式私有设备加速创新,该设备具有无限的软件和内置的高性能计算 (HPC) 资源管理解决方案,可在本地或云端使用。

借助 Simcenter Unlimited,我们将软件、系统管理和基础架构即服务捆绑到一个直观的平台中,提供用户友好的门户网站,您可以选择精选的 Simcenter 求解器或强大的数据分析和机器学习软件。

在一个简单的包装中进行创新

使用配置齐全、节省空间的硬件消除 HPC 的复杂性。选择无限制的求解器或数据分析软件,并获得对第三方工具的支持,这些工具完全由具有行业知识的专家团队管理。

在云端部署一站式 HPC

选择您的首选云提供商,在安全的基于云的平台上运行您最喜欢的软件,该平台可简单、经济地访问 HPC 基础架构和工具。在本地设备和虚拟设备之间扩展。

自定义您的设备

在本地或云端选择您自己的自定义配置,然后在其中加载您选择的计算机辅助工程 (CAE) 软件或数据分析和人工智能 (AI) 数据科学解决方案。

特色功能

无限制访问精选软件

无限使用精选的 Siemens 求解器来加快设计周期,运行 CAE 和计算流体力学 (CFD) 软件,人工智能驱动的物理预测速度比传统解算器仿真快 1,000 倍。

通过 Rapidminer® 无限数据分析设备为用户提供轻松的人工智能/机器学习访问权限,该设备包含用于 SAS 语言开发、数据建模、工作流程等的解决方案。

simcenter 无限访问选择软件 as1092934275-4096x2160

强大的 HPC 和工作负载管理

利用 HPC 的强大功能,通过用于资源配置、工作负载管理和调度、远程可视化、协作等的现代、直观框架更快、更准确地获得答案。只需数小时即可轻松部署 Simcenter Unlimited,而安装传统 HPC 解决方案则需要数天或数周。通过优化性能、云扩展等来提高生产力和效率。

simcenter-无限强大的 HPC 和工作负载管理-as1996446425-5760x3240