跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HPCWorks PBS Professional?

提高生产力、优化利用率并简化集群、云和超级计算机的管理,从最大的高性能计算 (HPC) 工作负载到数百万个小型高吞吐量作业。借助动态策略、强大的自定义 API 和广泛的硬件支持,安全地管理最严苛的挑战,并在组织的 HPC 环境中保持效率。

hpcworks-pbs-Professional-why-product-intro-as1223746316-original-5360x3573

依靠经过验证的软件和专家支持

使用经过各行各业数十年经验验证的软件,并有世界一流的支持作为后盾,可以放心地进行计算。使用强大的策略驱动调度来优化资源并确定关键任务的优先级。

支持 AI 和 HPC 混合工作负载

高效协调从 Kubernetes 到 GPU 的混合人工智能 (AI) 和 HPC 工作负载。优化当今日益复杂、要求越来越高的混合工作负载,包括机器学习训练和人工智能推理。

根据您的需求量身定制工作负载管理

自定义解决方案以满足组织的独特需求,并通过灵活的插件应用程序编程接口 (API) 获得增强的可扩展性。使用挂钩事件进行量身定制的任务管理和验证。

特色功能

策略驱动的任务调度

使用现代的 Web 驱动的 GraphQL 界面,加速任务执行并在各种广泛分布的资源中选择最佳的工作安排。使用支持 GPU 调度的拓扑感知架构,创建智能策略,将分布式、混合供应商计算资产作为一个统一的系统进行管理。

两名专业人员在现场使用笔记本电脑

预算分配和成本控制

通过以一种或多种可自定义货币向用户分配工作负载积分,管理企业内部、云端和多个集群的预算。通过按群组和个人用户分列的完整信用消耗报告,了解企业范围内的 HPC 使用情况。

两位专业人员一起在台式机笔记本电脑上工作

无与伦比安全

使用唯一一款获得 EAL3+ 认证的工作负载管理器和任务调度器,以及唯一一款集成了红帽 SELinux 跨域多级安全 (MLS) 技术的工作负载管理器,知道您的数据是安全的。

两名专业人员在现场的台式计算机上工作