浏览我们的客户成功案例。了解我们如何应对挑战,为各行各业的企业带来实际成果和可持续增长。
水资源短缺给南欧许多地区带来了严峻挑战,当地亟需创新解决方案,以实现负责任的水资源管理。
中国生物技术公司海林建造了一条发酵生产线,每年将农业废弃物转化为10万吨生物合成蛋白。从融资到自动化,我们帮助实现了这一目标。
奥迪通过 IT 赋能的自动化、工业 AI 和可扩展的虚拟化技术,重新定义汽车生产,打造了灵活的软件定义工厂。
斯图加特市希望到2035年实现气候中立。为了实现这一目标,Stadtwerke Stuttgart 正在与西门子一起实施全面的可持续发展理念,从自己的总部开始。
为了确保药品质量,AGC Pharma Chemicals率先将电子批次记录和分布式控制系统相结合。在西班牙尚属首例。
一只名为AnyMal的机器犬可以进行工厂检查,从而提高工人的安全性并改善维护。Comos Mobile Worker 是不可或缺的一部分。
奥迪使用 Siemens Industrial Edge 和 AI Suite 来检测焊缝飞溅,通过可扩展的人工智能基础架构在短周期内确保质量。
AZO 使用 Siemens AI Bin Picking 实现自动卸袋:效率更高,错误更少,离未来工厂更近一步。
拜耳在德国的阿司匹林工厂使用 Siemens MES 和自动化,通过更智能、更互联的制造保持竞争力。
Gadjah Mada大学的可可教学与工业正在通过自动化和数字化推动印度尼西亚的可可生产。
阿姆斯特丹BoveNIJ医院新的高度数字化的火灾报警系统可确保可靠的警报,从而使医院内高枕无忧。该系统为预测性维护铺平了道路。
中小型企业面临的挑战越来越多。人口老龄化、可持续发展和不断变化的客户行为要求不同的选择和更明智的工作方式。但是你如何解决这个问题呢?
Maastoren每天可容纳1,800至2,500名员工,是荷兰第二高的建筑。当你需要在建筑物保持运营状态的同时更换整个消防安全系统时会发生什么?
借助 Siemens 的高效运动控制,HOLZ Automation 只需一个生产班次即可为整栋房屋生产木草建筑构件。
奥迪的目标是虚拟化车间自动化,减少硬件,并将应用程序转移到软件以实现更快、更灵活的生产。西门子通过基于 IT 的基础设施和 SIMATIC S7-1500V 实现了这一转型。S7-1500V
紧凑型皮带铣削系统使用集成控制的机器人和工业高效运动控制解决方案,提供更加灵活、易于使用的解决方案。