Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS FM MAG 5100 W?

SITRANS FM MAG 5100 W är en sensor för alla vattentillämpningar. Dess ökade noggrannhet med lågt flöde hjälper till med vattenläckagedetektering, och validerad kalibrering säkerställer exakt flödesmätning. Dessutom möjliggör den unika SensorProm-tekniken enkel och flexibel givaridrifttagning genom att lagra och överföra kritiska data till sändaren.

A water splash in the air with droplets falling down.

Viktiga fördelar

Installera även i de tuffaste miljöerna

Installera sensorn på utmanande platser, inklusive under jord eller under vatten, tack vare dess IP68-klassificering.

Dra nytta av en flexibel sändarplattform

En integrerad plattform möjliggör flexibel användning av MAG 5000/6000-sändare i hela SITRANS FM-portfölj.

Spara tid med plug and play-idrifttagning

Byt ut och driftsätt sändare snabbt och enkelt på plats på bara några minuter.

Utvalda funktioner