Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Assetfox?

Överallt där informationsutbytet ska automatiseras och standardiseras möjliggör Assetfox det, baserat på Asset Administration Shell (AAS) -standarden. Det realiserar avancerad teknik genom att göra produkter upptäckbara i de ledande tekniska verktygen, säkerställer den första leveransen av produktdata från OEM-tillverkare som uppfyller nya slutanvändarkrav och förbättrar operatörens tillgångshantering genom att eliminera manuell informationsöverföring och uppdatering.

Skapa AASX (AAS filformat) paket för produktleverans i ett automatiskt eller manuellt tillvägagångssätt som kan nås av API:er

Standardkompatibelt AAS-utbyte

Assetfox implementerar IDTA AAS-standarden (IEC 61406), inklusive AAS-delmodeller för Digital Namnskylt, ECLASS v14.0 tekniska data och VDI 2770 överlämningsdokumentation, kompatibla via MX-port.

Applikation av industriell kvalitet

Mångsidig lösning som täcker alla relevanta användningsfall för datautbyte med en härdad applikation. Lösningen är skalbar över små till stora installationer och drivs enligt de högsta cybersäkerhetskraven.

SaaS-tillförlitlighet som är klar

Värd av Siemens med garanterad tillgänglighet och support utan några kundinsatser. Kontinuerligt underhåll, uppdateringar, snabb felsökning och utveckling med AAS-standarden - allt omfattas av SaaS-prenumerationen.

Utvalda funktioner

AAS-infrastruktur som en tjänst

Assetfox tillhandahåller en komplett, värd AAS-infrastruktur inklusive AAS Repository, AAS Registry, AAS Discovery, AASX File Server, AAS Client och Access Management (offentlig/privat). Ingen infrastrukturinstallation krävs - SaaS-plattformen för flera hyresgäster är redo att användas direkt från lådan för både OEM-tillverkare och datamottagare.

Assetfox Application Kärntjänster
Assetfox användargränssnitt för att generera och hantera AAS-paket för produkttyper och instanser.

Skapande och hantering av AASX-paket

Genererar automatiskt standardiserade AASX-paket från uppladdade dokument. AAS-generatorn skapar AAS-kompatibla informationspaket av proprietära data (PDF, BMEcat/eClass-filer, bilder), användbara för organisationer som ännu inte har AAS-inbyggda datakällor. Detta möjliggör maskinläsbar, strukturerad tillgångsdata för olika AAS-undermodeller, t.ex. digital namnskylt, tekniska data (ECLASS v14.0) och överlämningsdokumentation (VDI2770). Genereringen kan göras manuellt eller automatiskt med hjälp av API:erna.

Produkt- och utrustningsdataåtkomst via MX-port

Assetfox möjliggör säker hantering av produkt- och utrustningsdata. Produktdata kan göras allmänt tillgängliga i tekniska system, medan åtkomst till utrustningsspecifik data kan begränsas till auktoriserade parter som tillgångsköparen.

AAS-generatorkapacitet som används av slutanvändaren - i detta fall i den manuella metoden.
Konformitetslogotyp från IDTA som bevisar korrekt implementering av standarden i Assetfox som produkt.

Konnektivitet för datautrymmen mellan företag

Anslut din organisation till det industriella datautrymmet. Assetfox stöder interoperabilitet med andra AAS-system via MX-Port Leo och MX-Port Hercules, vilket stöder de interoperabilitetsprinciper som definieras som en del av Manufacturing X/Factory X. Kundspecifika datakällkontakter kan realiseras av Siemens partners eller slutanvändare direkt med hjälp av det standardiserade API, vilket undviker IT- och OT-låsning.

Flexibilitet som viktig fördel

Assetfox möjliggör en AAS-infrastruktur som flexibel användbar tjänst för slutanvändare såväl som tredjepartsapplikationsbyggare, t.ex. för att bygga upp en applikation för Digital Product Passport, för att tillhandahålla AAS-information som OEM eller för att ha en lösning som möjliggör spårbarhet av materialflöden. Licensmodellen debiterar bara det som verkligen används och gör det möjligt för användaren att börja med en småskalig installation och senare expandera sömlöst.

Läs mer om Digital Product Passport (DPP4.0)

Definierad och tillgänglig API-katalogbeskrivning som gör det möjligt för slutanvändare och tredje part att bygga upp egna applikationer ovanpå Asse

Vanliga frågor