Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 och TF420 kombinerar flexibel sensoranslutning, robust fälthus och enkel lokal- eller fjärrkonfiguration. Båda finns i enkel- eller dubbelkammarversioner av aluminium eller rostfritt stål. TF320 täcker standardmätpunkter med en universell ingång. TF420 lägger till två separat konfigurerbara ingångar med hot backup för högre tillgänglighet.

Viktiga fördelar

Maximera drifttiden

Hot backup i SITRANS TF420 växlar automatiskt till en andra sensor om den primära misslyckas, vilket hjälper till att hålla kritiska processer igång och minska oplanerade driftstopp.

Förbättra anläggningssäkerheten

SIL 2/3 certifiering och breda Ex-godkännanden gör sändare lämpliga för säkerhetskritiska tillämpningar och extrema miljöer ner till −50 °C. Internt överspänningsskydd upp till 6 kV (dubbelkammarhölje) som tillval.

Anpassa dig till många mätuppgifter

Med stöd för RTD, termoelement, motstånd och mV-signaler kan en sändarfamilj användas i ett brett spektrum av temperaturapplikationer.

Viktiga detaljer

Inmatning

Motståndstermometrar, termoelement, motstånd, potentiometrar, likspänningskällor

Utgång

4... 20mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Material

Aluminium; rostfritt stål CF3M/1.4409 liknande 316L (dubbelkammarhölje); rostfritt stål 1.4401 liknande 316 (enkelkammarhölje)

Certifikat/godkännanden

ATEX, IECEx, FM (USA/CA), EAceX, NEPSI, KCs, Inmeter, VIKT, ECASex. Skydd: Inre säkerhet, ökad säkerhet för zon 2, flamskyddad, dammantändningssäker; SIL 2/3; elektrisk utrustning för ugn och tillhörande utrustning (EN50156-2); marina EURO och DNV

Användbarhet

Skrivskydd för maskinvara och programvara för maximal säkerhet mot obehörig åtkomst; avbrottsfri strömmätning för tester; skruvterminalens tvärsnitt upp till 2,5 mm²; internt överspänningsskydd upp till 6 kV (tillval)

Noggrannhet och stabilitet

Högsta ingångsnoggrannhet för Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitet: +/- 0,05 °C (1 år) eller +/- 0,18 °C (5 år); 2x 4-tråds RTD-anslutning (TF420)

Utvalda funktioner

Arbeta säkert från kontrollrummet

Fjärrsäkerhetshantering stöder fjärrkonfiguration, underhåll och SIL-validering från kontrollrummet, vilket minskar exponeringen i farliga områden och förkortar idrifttagningen. Det hjälper till att minska serviceansträngningen, medan fjärråtkomst till status-, diagnostik- och mätdata förenklar driften och minimerar behovet av tidskrävande fältbesök.

Upptäck problem tidigt

Omfattande diagnostik enligt NAMUR NE107 ger tydlig, standardiserad statusinformation för enhets- och sensorförhållanden, vilket hjälper operatörerna att snabbt bedöma mätkvaliteten. Funktioner som sensoravbrott, kortslutning och avdrift gör avvikelser synliga tidigt, stödjer tillståndsbaserat underhåll och möjliggör mer målinriktad serviceplanering med mindre felsökningsinsats på fältet.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-för-underhåll-kylare-0066 stor

Förenkla den lokala driften

En tydlig, användarvänlig display stöder snabb statusavläsning direkt vid mätpunkten och kan vridas i 90° steg för bättre sikt i olika monteringslägen. I höljet med dubbla kammare möjliggör stora externa tryckknappar som tillval bekväm lokal användning och snabb åtkomst till nyckelinställningar. I kapslingen med en kammare kan nyckelparametrar också manövreras direkt via displayen.

Design med hög tillgänglighet för kritiska applikationer

Callendar-van-Dusen-baserad sensortrimning förbättrar noggrannheten och förkortar kalibreringstiden. Med omgivningstemperaturer ner till —50 °C och SIL 2/3 certifiering för HART-varianter är den lämplig för tuffa och säkerhetsrelaterade applikationer. En inbyggd larmbackup hjälper till att säkerställa tillförlitlig enhetsfelindikering även för högströmsinställning 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Kemikalietankar-Shutterstock-1490860043 original

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Verktyg och nedladdningar

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan