Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS TH320/TH420?

SITRANS TH320 och TH420 är utformade för huvudmontering och kombinerar universell givaringång, enkel idrifttagning och sömlös anslutning. TH320 täcker effektivt centrala HART-applikationer, medan TH420 lägger till drift med dubbla ingångar, driftdetektering och HART- eller PROFIBUS PA-kommunikation för högre tillgänglighet. Versioner för farliga områden och säkerhetsrelaterade applikationer stöder användning i krävande anläggningar.

Viktiga fördelar

Undvik driftstopp med automatisk sensorsäkerhetskopiering

För applikationer med hög tillgänglighet håller SITRANS TH420 mätningen igång även om en sensor går sönder. Dess design med dubbla ingångar med varm säkerhetskopiering växlar automatiskt till den andra sensorn, vilket bibehåller kontinuerlig processsynlighet.

Ställa in och byt ut enheter snabbare

Konfiguration via HART eller PROFIBUS PA, lagrade parameterdata och praktiska servicefunktioner minskar installationstiden och förenklar utbytet. Detta minskar idrifttagningsarbetet och sätter mätpunkter i drift snabbare.

Förbättra noggrannhet och underhållsplanering

Avancerad diagnostik och, på SITRANS TH420, detektering av sensordrift hjälper till att identifiera sensorproblem tidigt. Kombinerat med sensortrim för exakt matchning stöder detta snabbare kalibrering och mer riktat underhåll.

Viktiga detaljer

Ingång

Motståndstermometrar, termoelement, resistansgivare, likspänningskällor

Utgång

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Driftstemperaturområde

Standard: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Certifikat/godkännanden

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 certifiering (endast HART)

Användbarhet/säkerhet

Skrivskydd för maskinvara och programvara; avbrottsfri slingströmmätning för tester; larmbackup via 21mA felström

Noggrannhet/stabilitet

Högsta ingångsnoggrannhet för Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitet: +/- 0,05 °C (1 år) eller +/- 0,18 °C (5 år); 2x 4-tråds RTD-anslutning (TH420)

Utvalda funktioner

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Verktyg och nedladdningar

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan