Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 kombinerar hög noggrannhet, snabb respons och avancerad diagnostik med fjärråtkomst till säkerhetsrelevanta funktioner. Användare kan läsa värden, konfigurera enheter, utföra underhåll och stödja SIL-arbetsflöden från kontrollrummet, vilket minskar fältbesök, driftstopp och exponering i farliga områden.

Minska underhållskostnader och ansträngningar

Med proof-testintervall på upp till 15 år, guidad driftsättning och tydlig diagnostik minskar dessa sändare serviceansträngning, stillestånd och totala ägandekostnader.

Mät tillförlitligt i tuffa tillämpningar

Hög noggrannhet, snabb responstid och robust design stöder stabil mätning i kemiska, petrokemiska och andra krävande industrier där säkerhet är avgörande.

Servera flera mätuppgifter

Täcker mätare, absolut tryck och differenstryck och stöder nivå-, volymflöde och massflödesmätning. Denna flexibilitet gör att du kan använda en sändarfamilj för många processuppgifter.

Viktiga detaljer

Noggrannhet

Upp till 0,055% för SITRANS P320 och upp till 0,04% för SITRANS P420

Mätområde

Från 10 mbar till 700 bar, beroende på version och mätcell

Svarstid och långsiktig stabilitet

Ner till 105 ms och ≤ 0,125%/5 år

Certifikat/godkännanden

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI och andra

Säkerhet, diagnostik och driftsförhållanden

IEC 61508 för SIL2/3 applikationer, diagnostik enligt NAMUR NE107 och uppmätta medietemperaturer —40° upp till +100°C

Kommunikation

PROFINET över Ethernet-APL, 4 till 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION fältbuss

Utvalda funktioner

Arbeta säkert från kontrollrummet

Remote Safety Handling stöder konfiguration, underhåll och SIL-validering på distans från kontrollrummet, vilket minskar exponeringen i farliga områden och förkortar idrifttagningen. Proof-testintervall på upp till 15 år hjälper till att optimera serviceansträngningen, medan enkel åtkomst till mätdata förenklar driften av tryck- och temperaturenheter utan tidskrävande fältbesök.

Redo för digitalisering

SITRANS P420 erbjuder inbyggd processvärdelagring och trendregistrering av upp till 1 500 uppmätta värden. Detta ger användarna djupare insikt i processbeteende och stöder optimerings- och underhållsbeslut. Det möjliggör bättre övervakning av trender över tid, hjälper till att upptäcka avvikelser tidigt, förbättrar transparensen och stöder mer informerad serviceplanering och processoptimering i hela anläggningen.

Två arbetare i gula och blå arbetskläder, vita hårda hattar står i fabriken; höger bär tydliga skyddsglasögon och använder bärbar dator.

Intuitiv lokal drift och diagnostik

En stor skärm och fyra knappar möjliggör enkel lokal installation och drift. Diagnostik enligt NAMUR NE107 ger tydlig information om enhetsstatus, vilket hjälper användare att identifiera problem snabbare och planera underhåll mer effektivt. SITRANS IQ Guard ger transparens dygnet runt för processintegrering, verifiering, diagnostik och kontinuerlig övervakning av fältenheter och processvärden.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 original -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Öka säkerheten med design med tre barriärer

Sändaren använder en innovativ design med tre barriärer. Om två barriärer misslyckas och sensorn skadas utlöses ett larm medan den tredje barriären hjälper till att förhindra gas från att fly. Detta höga skydd är utformat för applikationer med farliga gaser och hjälper till att förbättra driftsäkerheten för personal och utrustning, även under extrema förhållanden som övertryck eller korrosion.

Snabba upp kommunikationen med Ethernet-APL

Övervinna gränserna för traditionell fältbussteknik. PROFINET över Ethernet-APL levererar höghastighetsdataöverföring med 10 Mbit/s över avstånd upp till 1 000 meter på en enkel tvåtrådsinfrastruktur som bär både ström och data. Den integreras sömlöst i befintliga nätverk och TIA Portal, vilket minskar installationskomplexiteten och framtidssäkrar din anläggning för digitalisering.

Upptäck hur andra använder SITRANS P320/P420

FALLSTUDIE

Säker modernisering med SITRANS P320

Företag: Linde Gas

Exakta tryckmätningar är avgörande för hela separationsprocessen - två kärl, kallade kolonner, skapar en tryckskillnad som gör att kvävet separeras från syret.

En industriell mätanordning ansluten till metallrör visar 902.16.

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Produktdetaljer

Broschyr | SITRANS P

Katalogblad | SITRANS P320/P420

Verktyg och nedladdningar

SiePortal | SITRANS P320/P420

Bilddatabas | Produktfoton och ritningar

CAx nedladdningshanterare | CAx-data

Videor | Processinstrumentering

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan