Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPART PS2?

SIPART PS2 är Siemens beprövade och smarta elektropneumatiska positionerare, betrodd i branscher världen över. Den är byggd för de mest krävande miljöerna och kalibreras automatiskt till din ventil, vilket minimerar idrifttagningstiden och levererar avancerad diagnostik inbyggd. Finns i flera kapslingsalternativ: polykarbonat, aluminium, rostfritt stål och flamsäkra varianter - redo för alla installationskrav.

Viktiga fördelar

Pålitlig, beprövad ventilstyrning

Hög tillförlitlighet och produktlivslängd tack vare robusta kapslingar och modulär design. Enkel montering, kabeldragning och kalibrering för alla vanliga typer av ventiler. Globala certifikat och marina godkännanden för världsomspännande användning.

Minskat underhåll

Intelligenta diagnostiska funktioner som partiellt slagtest, felfunktion, ventilsignaturtest, integrerade trycksensorer, fjärrmanövrering och många fler.

Lägre driftskostnader

Upp till 95% lägre driftskostnader tack vare extremt minimal tryckluftförbrukning.

Viktiga detaljer

Kommunikation

4... 20 mA, HART, Profibus PA, FOUNDATION fältbuss, Bluetooth

Mekaniskt driftsområde

Slagintervall från 3 till 130 mm (större slag på begäran); rotationsvinkel från 30° till 100° (tillval 180°)

Omgivningstemperatur

—30° C till+80° C (-22° F till+176° F°); valfritt —40° C/° F

Max. luftförbrukning

0,01 Nm³/h (0,006 scfm) i kontrollerat tillstånd

Digital ingång/digital utgång

2 DI/ 3 DO; 2 gränsvärden (elektroniska, mekaniska eller kapacitiva)

Kapslingsskydd

Explosionsskydd

IP66, NEMA 4x

ATEX, IECEx — Ex i, Ex e, EX t, Ex d, FM, CSA — IS, NI/I/2, DIP, XP

Utvalda funktioner

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Produktdetaljer

Katalog | SIPART PS2

Manuell | SIPART PS2

Produktanmärkningar | SIPART PS2

Certifikat | SIPART PS2

Verktyg och nedladdningar

SiePortal | SIPART PS2

Konfigurator | Siemens Product Configurator

Bilddatabas | Produktfoton och ritningar

CAx-data | CAx nedladdningshanterare

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan