Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS FMS100?

SITRANS FMS100 är konstruerad för mångsidighet och utmärker sig i utmanande miljöer som kemisk bearbetning och mat och dryck. I kombination med SITRANS FMT020-transmittern bildar den en komplett flödesmätare som säkerställer noggranna och tillförlitliga mätningar för optimerad processkontroll och minskade kostnader. Den kompakta skivdesignen möjliggör enkel installation i trånga utrymmen. Robusta material erbjuder korrosionsbeständighet och hög temperaturtolerans.

Viktiga fördelar

Säkerställ exakt och tillförlitlig mätning

Upplev exceptionell noggrannhet vid mätning av ledande vätskor, vilket säkerställer stabil processkontroll och minimerar osäkerheten i kritiska applikationer, även med aggressiva medier eller höga temperaturer.

Minimera underhåll och driftstopp

Med inga rörliga delar och en robust, korrosionsbeständig design erbjuder SITRANS FMS100 förlängda driftsintervall och lågt underhåll, vilket maximerar drifttiden och minskar serviceansträngningarna.

Förenkla idrifttagning och drift

Dra nytta av snabb start och enkla sändarbyten tack vare SENSORPROM™ -tekniken, som automatiskt laddar upp inställningar och kalibreringsdata för sömlös integration och konsekvent prestanda.

Viktiga detaljer

Nominella storlekar och mätområde

DN 2 till DN 100 (1/12" till 4")

0 till 10 m/s

Noggrannhet

Standardnoggrannhet på 0,4% av hastigheten, med valfri kalibrering med hög noggrannhet upp till 0,2% av hastigheten

Driftstryck

Upp till 40 bar (upp till 580 psi) (beroende på flänstyp och foder)

Omgivnings- och medeltemperatur

Omgivningstemperatur: -40 till 100° C (-40 till 212° F)

Mediumtemperatur: -40 till 200° C (-40 till 392° F) (beroende på fodret)

Foder, elektroder och sensormaterial

Foder: PFA, Keramik

Elektroder: Hastelloy C22/2.460, Platina

Hus: Rostfritt stål AISI 316L/1.440 polerad

Flänsar: Rostfritt stål AISI 316L/1.4404 flänshölje, polerad; PVDF; Hastelloy

Godkännanden/certifikat

Livsmedelsgodkännanden:

Keramik: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Försäkran om överensstämmelse med livsmedelskontakt

Utvalda funktioner

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Verktyg & Nedladdningar

SiePortal | Produktöversikt

Dimensionerings- och beräkningsverktyg | Mätningsintelligens

Konfigurator | Siemens Product Configurator

Bilddatabas | Produktfoton och ritningar

CAx data | CAx nedladdningshanterare

Videor | YouTube

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan