Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

operacje przemysłowe i kontrola nadzorcza

transformacja cyfrowa w przemyśle otwiera nowe możliwości i otwiera niewykorzystany potencjał! Zwiększ operacje przemysłowe, przekształć dane w użyteczną wiedzę i wypełnij lukę między automatyzacją (OT) a systemami IT, aby zidentyfikować potencjał optymalizacji i efektywniej wykorzystywać zasoby.

Typowe wyzwania przy wyborze nowego systemu SCADA

Kontrola nadzorcza i eksploatacja - efektywna operacje przemysłowe
Rosnąca złożoność procesów produkcyjnych, niedobór wykwalifikowanych pracowników zaspokajają zapotrzebowanie na poprawę produktywności, jakości i rentowności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum. W całym cyklu życia dostosowywanie się do nowych wymagań w wyniku cyfryzacji procesów produkcyjnych lub spełnienia przepisów rządowych jest dużym wyzwaniem. Szybkie i ukierunkowane podejmowanie decyzji w dowolnym miejscu i czasie oraz identyfikacja potencjału optymalizacji systemów lokalnych lub rozproszonych musi być dostosowana do specyficznych potrzeb dyskretnych branż lub Rozwiązania infrastrukturalnych.
Kontrola i obsługa dla dyskretnych branż >
Kontrola i obsługa systemów infrastrukturalnych >

Integracja danych — skalowanie operacji opartych na danych
Połączenie technologii informatycznych (IT) z technologią operacyjną (OT) umożliwia przedsiębiorstwu cyfrowemu łączenie i analizowanie informacji, a tym samym usprawnienie operacji. Połączenie tych dwóch obszarów w kompleksowe i skalowalne rozwiązanie w ramach transformacji cyfrowej jest kluczem do zwiększenia produktywności, jakości i elastyczności produkcji, a tym samym do wykorzystania danych w całym cyklu życia produktu i produkcji.
Integracja danych IT/OT >

Ochrona know-how — bezpieczne operacje oparte na danych
Rosnąca integracja IT/OT i wykorzystanie Internetu rzeczy przynosi wiele korzyści, takich jak zdigitalizowane procesy i współpraca między firmami w ecosystems. Jednocześnie zwiększają ryzyko cyberzagrożeń. Dzięki cyberbezpieczeństwo przemysłowe przemysłowym umożliwiamy kompleksową ochronę systemów i instalacji.
ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE PRZEMYSŁOWEGO >

Korzyści w całym cyklu życia

Przejrzystość

Przekształć dane operacyjne w praktyczne spostrzeżenia. Zintegrowana analityka i niezawodna baza danych umożliwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, pomagając odkryć potencjał produktywności i optymalizować wykorzystanie zasobów.

Dostępność

Zwiększ niezawodność działania dzięki systemom SCADA zaprojektowanym z myślą o ciągłej dostępności. Nadmiarowe architektury i zintegrowana diagnostyka umożliwiają monitorowanie 24/7, minimalizując przestoje i poprawiając czas reakcji.

Elastyczność

Spełnij zmieniające się potrzeby operacyjne dzięki adaptowalnym systemom SCADA. Elastyczne i otwarte z założenia obsługują wszystko, od prostych aplikacji po złożone konfiguracje rozproszone i specjalistyczne środowiska.

Integracja

Integracja systemów OT i IT poprzez liczne interfejsy północne i południowe. Optymalizują wymianę informacji za pomocą standardów takich jak MQTT/REST/GraphQL, umożliwiając zaawansowaną analizę lub analizę opartą na sztucznej inteligencji, aby uzyskać dalsze spostrzeżenia i lepszą wydajność.

Szukaj Rozwiązania według branży

Spraw, aby transformacja cyfrowa była prawdziwa dla Twojego zakładu produkcyjnego lub rozwiązania infrastrukturalnego. Produkty symatyczny SCADA oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdej branży.

Select...

Maszyny przemysłowe

Rozwój i produkcja maszyn oraz ich integracja z liniami produkcyjnymi lub zakładami muszą stać się bardziej wydajne i elastyczne, a obsługa musi być intuicyjna w obsłudze i łatwa w utrzymaniu.

Dowiedz się więcej: Maszyny przemysłowe >

Przezroczystość maszyny dzięki rozwiązaniom SIMATIC HMI oraz sterowanie linią i obsługa z systemami symatyczny SCADA:

  • Wydajna inżynieria w celu skrócenia czasu wprowadzenia na rynek
  • Elastyczność w realizacji dostosowanych Rozwiązania
  • Efektywna inżynieria konfiguracji rozproszonych
  • Jednorodne koncepcje działania i nowoczesny design UX
  • Skalowalność i bezpieczny zdalny dostęp w dowolnym miejscu i czasie
  • Łączność za pośrednictwem interfejsów natywnych, znormalizowanych lub otwartych
  • Wydajność i skrócenie przestojów dzięki kompleksowej diagnostyce
  • Automatyzacja modułowa dla Plug and Produce
Nowa linia lakiernicza firmy Koenig & Bauer do powlekania blach, opracowana wspólnie z partnerem technologicznym indumate

Dowiedz się, jak inni korzystają z tego rozwiązania

Znajdź certyfikowanych partnerów rozwiązań SCADA w swoim regionie

Partnerzy SCADA są certyfikowanymi członkami programu Siemens Solution Partner. Pomyślnie przeszli certyfikację przez Siemens; co zapewnia szczegółowe techniczne know-how WinCC, a także doświadczenie projektowe.

Aby wspierać partnerów w ich codziennej pracy, Siemens prowadzi regularne warsztaty techniczne i konferencje, aby dostarczać informacji wykraczających poza „codzienną wiedzę”.

Współpraca partnerów wizualnych SIE PFI RGB

Szukaj produktów wg WinCC product lines

Systemy Simatic Wincc pasują do każdej aplikacji i branży - wysoce skalowalne, otwarte i rozszerzalne o opcje lub dodatki. Optymalizacja operacji przemysłowych i integracja danych OT/IT dla niezawodnych, wydajnych lub wysoce dostosowanych systemów HMI i SCADA dla dyskretnych branż i infrastruktury.

Select...

WinCC Unified

simatic wincc zunifikowany (portal tia) to najnowocześniejszy system dla aplikacji opartych na panelach, krawędziach i komputerach PC. WinCC Unified PC obejmuje zarówno dostosowane maszyny HMI, jak i złożone (redundantne) aplikacje SCADA, Rozwiązania do kontroli partii i receptur ISA-88, aż po centrum danych jako centralne archiwum długoterminowe.