Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC WinCC Unified SIQENCE?

WinCC Unified SIQENCE umożliwia szybką i elastyczną automatyzację wsadową ISA‑88 opartą na WinCC Unified PC Runtime. Użytkownicy korzystają z graficznego tworzenia receptur, monitorowania wsadowego środowiska wykonawczego, łatwego dostosowywania parametrów i szczegółowego raportowania — wszystko to w nowoczesnym, internetowym środowisku SCADA. Zmniejsza to wysiłek inżynieryjny, poprawia spójność, skraca zmiany i zapewnia wysoką jakość produkcji i wykonania partii.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Kluczowe korzyści

Niższy wysiłek inżynieryjny

Funkcjonalność zewnętrzna oparta na standardowej i szeroko stosowanej platformie inżynieryjnej. Umożliwia szybsze implementacje bez intensywnych dostosowań. Ułatwia znalezienie ekspertów i partnerów serwisowych w zakresie konserwacji i adaptacji.

Produkuj więcej, elastycznie i szybciej

Łatwe tworzenie i optymalizowanie przepisów za pomocą intuicyjnych narzędzi przeciągania i upuszczania oraz wiedzy użytkownika końcowego. Szybkie wprowadzanie nowych produktów bez modyfikacji programów PLC, znacznie skracając czas wprowadzania na rynek.

Łatwy w obsłudze i kontroli

Wszystkie informacje istotne dla procesu są dostępne na pierwszy rzut oka, zapewniając prawidłowe zautomatyzowane wykonanie receptur i spójną jakość produktu. Optymalizuj zasoby produkcyjne przy mniejszej liczbie operatorów i minimalnych wymaganiach szkoleniowych

Najważniejsze funkcje

Wykonywanie wsadowe oparte na PLC

Wykonuj procesy wsadowe bezpośrednio na sterownikach PLC SIMATIC S7-1500, aby zapewnić maksymalną niezawodność i deterministyczną kontrolę. Zintegrowana biblioteka TIA Portal zapewnia standardowe bloki funkcyjne i zunifikowane płyty czołowe WinCC, umożliwiając szybką inżynierię, spójne zachowanie między maszynami i łatwe ponowne wykorzystanie sprawdzonych komponentów automatyki.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-SIQENGLibrary-Przezroczysty-prawa-1280x720

Wydajna inżynieria

Poznaj nowoczesne środowisko SCADA oparte na HTML5, realizowane dzięki inżynierii WinCC Unified. Standaryzowane biblioteki, płyty czołowe wielokrotnego użytku i spójna wizualizacja usprawniają konfigurację projektu, ograniczają rozwój niestandardowy i zapewniają skalowalne, łatwe w utrzymaniu rozwiązanie do automatyzacji maszyn procesowych i ogniw produkcyjnych.

407D6B5E-2D0D-48ED-BC60-58005F1060A7-SIQSCREEN-1280x720

Edytor receptur przeciągnij i upuść

Innowacyjny graficzny edytor receptur pozwala użytkownikom tworzyć i dostosowywać procedury przepisu całkowicie za pomocą przeciągania i upuszczania. Przepisy można modyfikować bez zmiany programu PLC, przyspieszając aktualizacje, zmniejszając wysiłek inżynieryjny i zwiększając elastyczność podczas wprowadzania nowych produktów lub optymalizacji sekwencji produkcyjnych.

869BFFC8-1B31-4F76-B14B-830CA9AA0A2A-SIQRecipeEditor-1280x720

Przejrzysty monitoring partii

Zintegrowany edytor internetowy pozwala użytkownikom łatwo definiować partie produkcyjne i wizualizować realizację w czasie rzeczywistym. Graficzny monitor wsadowy prezentuje wszystkie istotne dla procesu informacje i alarmy — w skrócie, pomagając operatorom zachować pełną kontrolę, łatwo rozpoznawać zmiany stanu i szybko reagować, aby zapewnić stałą jakość produktu podczas operacji wsadowych.

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQMonitorowanie partii-1280x720

Zintegrowane raportowanie partii

Generuj raporty wsadowe oparte na programie Excel, które dokumentują dane produkcyjne, wykonane operacje i wartości parametrów. Te kompleksowe zapisy zapewniają jasny wgląd w wydajność partii, umożliwiając ciągłe doskonalenie i dostarczanie dowodów na dane produkcyjne.

27F854CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQBatchRaport Przezroczysty-prawy-1280x720

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Pliki do pobrania

Katalog | Systemy HMI/Przemysłowa informatyka

Pomoc

Pakiety Software | SIMATIC IPC z SIMATIC WinCC Unified

Portal dokumentacji TIA | ZUNIFIKOWANA GWARANCJA SIMATIC WINCC

Sieportal | ZUNIFIKOWANA GWARANCJA SIMATIC WINCC