Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC oferuje praktycznie nieograniczoną skalowalność, łączność i potężną archiwizację uzupełnioną wieloma opcjami, a także standaryzowane, otwarte interfejsy umożliwiające elastyczną ocenę danych i integrację IT. Jest to spójna, bezpieczna i niezawodna oferta systemów HMI i SCADA

  • _ nieograniczony liczba punkty danych,
  • Oparty na SQL archiwizacja danych,
  • _ nadmiarowy system dla większej dostępności, oraz
  • nieograniczona liczba klientów do zdalnego dostępu.

Kluczowe korzyści

Dostępność

SIMATIC WinCC Unified PC oferuje wyjątkowo wysoki poziom dostępności po wyjęciu z pudełka. Opcja WinCC Unified Redundancy dodatkowo zwiększa dostępność dzięki nadmiarowym stacjom Unified PC zapewniającym nieprzerwaną operacyjność.

Elastyczność

Uzyskaj dostęp do interfejsów Openness Runtime za pomocą skryptów java i własnych aplikacji lub rozszerzaj standardowe funkcje za pomocą niestandardowych elementów sterujących sieciowych, które są bezproblemowo zintegrowane z środowiskiem wykonawczym SIMATIC WinCC Unified PC.

Integracja

WinCC Unified PC oferuje bezpieczną wymianę danych między sklepem a światem IT za pośrednictwem OPC UA lub GraphQL. Łączność z brokerami MQTT (publikuj/subskrybuj) umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym wraz z architekturami Unified Namespace (UNS).

Najważniejsze funkcje

Kontrola linii montażu-WINCC-Unified-Tablet-HandyCard Container

Nieograniczony dostęp do sieci

Bezobsługowe klienty internetowe umożliwiają bezpośredni zdalny dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Protokoły komunikacyjne są szyfrowane i wraz z certyfikatami zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przed nieautoryzowanym dostępem. Jednolita użyteczność na różnych platformach i usługach pomaga zapewnić optymalną wydajność operacyjną dla wszystkich użytkowników i ról w organizacji.

Klienci zunifikowani WinCC >

Skalowalna, długoterminowa archiwizacja

WinCC Unified PC oferuje identyfikowalność z wbudowaną funkcją rejestrowania i wyjątkową łatwością obsługi. W zależności od wymagań i zastosowania, indywidualne lub wszystkie istotne długoterminowe informacje dotyczące procesu mogą być archiwizowane, również w celu zapewnienia zgodności z dobrą praktyką produkcyjną. Wbudowane bezstratne metody kompresji zapewniają maksymalną wydajność przy minimalnych wymaganiach dotyczących pamięci.

WinCC zunifikowane rejestrowanie >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Certyfikat SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual

Zautomatyzowane zarządzanie energią, gazem i zasobami mediów

SIMATIC WinCC Unified ResCon to zintegrowany system zarządzania obciążeniem zasobów takich jak energia elektryczna, gaz lub media. Rozwiązanie monitoruje kontraktowe limity mocy, oblicza trendy i automatycznie kontroluje odbiorniki, generatory i systemy pamięci masowej, aby uniknąć szczytów obciążenia. ResCon umożliwia monitorowanie wydajności, analizę i raportowanie, co pozwala na przejrzystość i redukcję kosztów.

System zarządzania danymi energetycznymi z certyfikatem TÜV — do raportowania ISO 50001
Pobierz certyfikat >

Współpraca w konfiguracjach rozproszonych

Opcja Współpraca umożliwia użytkownikom efektywne łączenie HMI Unified Comfort Panels i komputerowych stacji WinCC Unified w TIA Portal w celu współpracy ekranów, alarmów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Współpraca pomaga zidentyfikować potencjał optymalizacji poprzez konfigurowanie wskaźników KPI i operandy połączonych stacji w czasie wykonywania oraz poprzez ocenę wiadomości ze stacji WinCC Unified w kontroli wiadomości w czasie wykonywania.

Zunifikowana współpraca w WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Długoterminowa archiwizacja danych

Dodatek SIMATIC WinCC Unified Data Hub zapewnia użytkownikom w pełni zintegrowane rozwiązanie do centralnego i długoterminowego przechowywania danych sklepowych, oferując potężną opcję bazy danych do archiwizacji dużych ilości danych przez bardzo długi czas. Użytkownicy mogą zdefiniować, jakie dane powinny być rejestrowane i jak długo powinny być przechowywane, a także mogą eksportować i udostępniać dane do analizy i raportowania.

SIMATIC WinCC Unified PC Data Hub serwer >

Więcej informacji (PDF) >

Wiadomości SIMATIC WinCC Unified

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze wiadomości i oferty specjalne SIMATIC WinCC Unified, takie jak atrakcyjne pakiety startowe.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Dowiedz się, jak inni korzystają z WinCC Unified PC

Select...

Łączenie systemów zarządzania produkcją i MES

Teletronic zastąpił izolowane maszyny HMI scentralizowaną platformą SCADA, umożliwiając płynną integrację MES, usprawnione zarządzanie produkcją, wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym i lepszą wydajność operatora.

Ekran SCADA pokazuje wydajność w Teletronic S.r.l.

Często zadawane pytania

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.