Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zastosowanie w praktyce

Integracja danych IT/OT — skalowanie operacji opartych na danych

Integracja danych IT/OT jest podstawą inteligentnej produkcji. Dzięki połączeniu hali produkcyjnej i korporacyjnej IT, zharmonizowana i skalowalna integracja zamienia dane z silosu w praktyczną inteligencję — umożliwiając pewne decyzje, skalowalne przypadki użycia i optymalizację produkcji przy minimalnym wysiłku.

Integracja typu punkt do punktu zwiększa złożoność, a skalowalne rozwiązanie do integracji danych IT/OT umożliwia cyfryzację

Wyzwanie

Brak solidnego rozwiązania do integracji danych, zespoły biznesowe i operacyjne borykają się z opóźnionymi decyzjami, zwiększonymi przestojami i ryzykiem bezpieczeństwa, podczas gdy integratorzy systemów borykają się ze złożoną, czasochłonną integracją, niespójnością danych i lukami w zabezpieczeniach. Podkreśla to, że złożoność interoperacyjnej i skalowalnej integracji IT/OT jest często niedoceniana, spowalniając cyfryzację i ograniczając możliwość skutecznego skalowania przypadków użycia opartych na danych

Rozwiązanie

Ustrukturyzowane podejście do integracji danych IT/OT rozwiązuje te wyzwania, najpierw dostosowując cele biznesowe, przypadki użycia i procesy, a następnie projektując dostosowaną koncepcję integracji, architekturę i model danych. Odpowiednie technologie umożliwiają elastyczną łączność między systemami produkcyjnymi i korporacyjnymi, harmonizują i kontekstualizują dane oraz obsługują skalowalne aplikacje, zaawansowaną analizę i doskonałość operacyjną w zakładach i przedsiębiorstwach.

Korzyści

  • Rozkłada silosy danych IT/OT, tworząc skalowalną podstawę cyfryzacji
  • Poprawia wydajność operacyjną dzięki bezpiecznej i niezawodnej łączności IT/OT
  • Umożliwia interoperacyjną produkcję opartą na danych dzięki skalowalnym rozwiązaniom integracyjnym
  • Zmniejsza złożoność i luki w umiejętnościach dzięki standaryzacji dostępu do danych i przepływów pracy
  • Zwiększa produktywność poprzez skalowanie przypadków użycia cyfrowego w różnych zakładach i przedsiębiorstwach
Integracja danych IT/OT niszczy silosy danych i umożliwia skalowalną, bezpieczną cyfryzację opartą na danych w zakładach i przedsiębiorstwach

Jak zacząć

Integracja danych IT/OT za pomocą ustrukturyzowanego podejścia: zdefiniuj cele biznesowe i przypadki użycia, ocenę krajobrazu IT/OT, zaprojektuj koncepcję integracji, architekturę i model danych, wybierz bezpieczne skalowalne technologie i wdrażaj ustandaryzowaną warstwę integracji danych dla skalowalnych operacji opartych na danych.

Skalowalne dzięki wysokiej wydajności od przetwarzania brzegowego po chmurę

Zdefiniuj cele biznesowe i zastosowania

  • Zidentyfikuj potencjał biznesowy i operacyjny oraz określ wartość dla operatora
  • Wyjaśnienie czynników zmian i celów strategicznych (zarządzanie firmą)
  • Definiowanie i ustalanie priorytetów docelowych przypadków użycia zgodnych z celami biznesowymi
  • Wybierz przypadki użycia, które napędzają optymalizację procesu
Łączność w kierunku północnym i południowym

Tworzenie koncepcji integracji IT/OT

  • Oceń krajobraz IT/OT w celu zidentyfikowania systemów, źródeł danych i luk w integracji
  • Opracuj niestandardową koncepcję integracji IT/OT dostosowaną do procesów, potrzeb w zakresie danych, organizacji
  • Zdefiniuj architekturę integracji, model danych, cyberbezpieczeństwo, koncepcje sieci
  • Ustal standaryzowane specyfikacje integracji IT/OT
stworzyć bezpieczną, otwartą architekturę dzięki dostosowanemu podejściu do cyberbezpieczeństwa

Wdrożenie rozwiązania integracyjnego

  • Wybieraj bezpieczne, skalowalne technologie zapewniające elastyczną łączność w całym budynku produkcyjnym i IT
  • Zapewnienie interoperacyjności, skalowalności i gotowości na przyszłość
  • Inżynierowie, integratorzy i producenci OEM wdrażają skalowalne rozwiązania
  • Wdrażaj warstwę integracji danych IT/OT jako podstawę dla zastosowań cyfrowych

Elastyczność dzięki standaryzacji

Elastyczne architektury integracji danych IT/OT dostosowane do potrzeb branży cyfryzacji umożliwiają lepszą interoperacyjność systemu, szybsze wdrażanie i lepsze zarządzanie ryzykiem w zakładach i przedsiębiorstwach.

Zorkiestrowana skalowalność

Integracja danych z ujednoliconymi modelami danych i spójną architekturą tworzy jedno źródło prawdy, zapewniając spójność danych, prostszą integrację oraz skalowalne, interoperacyjne aplikacje w różnych zakładach i przedsiębiorstwach.

Bezpieczna otwarta architektura

Demokratyzacja danych poprzez dostosowane podejście do cyberbezpieczeństwa, wykorzystujące otwarte i standardowe technologie ekosystemowe. Umożliwia to bezpieczną łączność, ustrukturyzowany dostęp do danych oraz płynną interoperacyjność między systemami IT i OT.

Przykład wdrożenia

Konwergencja IT/OT dla energii odnawialnej

Plany projektowe‑ Beratungs‑ und Entwicklungs GmbH (PBEG)

Austria

Firma konsultingowa PBEG umożliwia biogazowniom udział w rynku energii bilansującej wykorzystując Siemens Industrial Edge jako rozwiązanie IT/OT Data Integration. Poprzez połączenie heterogenicznych systemów sterowania ze scentralizowaną platformą handlu energią operatorzy uzyskują elastyczny, zdalny i skalowalny dostęp do nowych strumieni przychodów, jednocześnie wspierając stabilność sieci w transformacji energetycznej.

Potrzebujesz wsparcia dla integracji danych IT/OT?

Połączmy się — nasi eksperci branżowi i technologiczni poprowadzą Cię do najlepszego rozwiązania odpowiadającego Twoim wymaganiom.