Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SIMATIC WinCC

Systemy simatic wincc przeznaczone są do wizualizacja maszyn (HMI) oraz złożonych zastosowań SCADA we wszystkich branżach. Ulepszają operacje przemysłowe, są łatwe do dostosowania i skalowalne, elastyczne, integracyjne i oferują kompleksową funkcjonalność w celu zapewnienia produktywności i opłacalności.

symatyczny SCADA News Wersja próbna Visual 4x3

transformacja cyfrowa dla Twoich Rozwiązania

Otrzymuj najnowsze wiadomości i oprogramowanie próbne dla systemów simatic wincc: WinCC Unified, WinCC V8 i WinCC Open Architecture.

Odpowiedni system do każdego zastosowania w przemyśle

Produkty Simatic Wincc wspierają transformacja cyfrowa cyfrową, elastycznie dostosowują się do rosnących wymagań i wypełniają lukę między automatyzacją (OT) a systemami IT. Przekształcają dane w cenne aktywa, zwiększają wydajność i produktywność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum.

  • Wydajna inżynieria: Efektywnie realizuj standaryzowane lub dostosowane Rozwiązania
  • Połącz i integruj: Łączność w kierunku północnym i południowym dla elastycznej integracji OT/IT
  • Funkcjonalność i użyteczność: Popraw świadomość sytuacyjną, zminimalizuj ryzyko nieprawidłowego działania i zmniejsz wysiłek szkoleniowy
  • Zwiększ produktywność: Umożliwianie ukierunkowanych decyzji, odkrywanie ukrytego potencjału i efektywniejsze wykorzystanie zasoby
  • Bezpieczeństwo i zaufanie: Spełnij wytyczne Bezpieczeństwo przemysłowego sprawdzone w wielu branżach

Systemy simatic wincc są łatwo skalowalne, elastyczne i integracyjne, oferując kompleksowe analizy dla większej produktywności i opłacalności.

Standaryzowane Rozwiązania dla maszyn, elektroniki, żywności i napojów, metali i górnictwa, farmacji i biotechnologii, motoryzacji, opon
Dlaczego simatic wincc?

Linia oprogramowanie systemów HMI i SCADA

Połącz i integruj

Poza szerokim zakresem łączności PLC (S7 i firm trzecich) interfejsy specyficzne dla branży (BACnet, IEC), standaryzowane (OPC UA) i otwarte (MQTT, REST, GraphQL) umożliwiają elastyczną integrację lub scenariusze działania kierowane sztuczną inteligencją

Elastyczny i otwarty

Odpowiedni system dla każdego zastosowania: zarówno standaryzowanego, jak i dostosowanego do potrzeb, małych, złożonych lub rozproszonych konfiguracji, bezobsługowego zdalnego dostępu, specjalnych warunków środowiskowych, platform lub zwiększonej dostępności

Bezpieczny i skalowalny

Zaufane Bezpieczeństwo przemysłowe, łatwe w projektowaniu i skalowalne w użyciu dzięki gotowym do użycia opcjom i dodatkom spełniającym typowe wymagania. Zapewniają one zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań podczas całego cyklu życia maszyn lub instalacji

Dowiedz się, jak inni używają simatic wincc

Przegląd linii Teletronic Reference Deska rozdzielcza

Teletronic S.r.l. | Od heterogenicznych maszyn HMI do w pełni opartą na sieci SCADA

Rozwiązanie SCADA dla linii produkcyjnej oferujące:

  • Produkcja seryjna, zarządzanie recepturami i generowanie raportów
  • obliczenia i monitorowanie OEE
  • Zarządzanie zmianami i kontekstualizacja OEE
  • Elastyczny dostęp zdalny dla operatorów

Odkryj możliwości