Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC WinCC V8?

Jest to system SCADA nowej generacji, zapewniający platformę gotową na przyszłość.

  • Skalowalna architektura: skalowanie od konfiguracji jednego użytkownika do złożonych systemów nadmiarowych
  • Zaawansowana wizualizacja: oferuje dynamiczną grafikę SVG, widoki 3D i niestandardowe sterowanie sieciowe (CWC)
  • Bezproblemowo zintegrowany: Łączy się płynnie w ramach inżynierii TIA Portal, obsługuje OPC UA, REST i MQTT oraz mostkuje IT/OT
  • Nowoczesne technologie internetowe: umożliwia niezależny od urządzenia dostęp do danych produkcyjnych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej HTML5 i zapewnia inteligentne aplikacje ułatwiające szybkie i łatwe korzystanie z WinCC
  • Zoptymalizowana inżynieria: wspiera inżynierię online bez kompilacji i przyspiesza projekty dzięki inżynierii danych masowych
  • Certyfikowany i zgodny: zapewnia solidne bezpieczeństwo cybernetyczne zgodnie z IEC 62443 i obsługuje zgodność z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP)

WinCC V8 jest intuicyjny dla początkujących, ale potężny i głęboki dla profesjonalistów.

WinCC V8 Electronics Demo

Przedstawiamy SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 kontynuuje ewolucję SIMATIC WinCC z nowymi możliwościami w zakresie gotowości AI, nowoczesnych skryptów z JavaScript, integracji IT/OT, cyberbezpieczeństwa, operacji internetowych i produktywności inżynierskiej.

Rozpocznij swoją podróż WinCC V8.2 już dziś dzięki bezpośredniej kompatybilności z aktualizacjami od WinCC V7.2, w tym licencjami na uaktualnienia.

Konfiguracja Icon-Engineering-UND

Wydajna inżynieria

Skonfiguruj i dostosowuj swoje systemy łatwo i elastycznie. Intuicyjne narzędzia inżynieryjne umożliwiają szybkie i wydajne opracowywanie i wdrażanie projektów bez wysiłku programistycznego.

Icon SIMATIC WinCC V8 Podstawowe funkcje sterowanie i kontrola

Dostępność długoterminowa

Polegaj na długoterminowej dostępności dzięki ciągłym aktualizacjom, stabilnej obsłudze cyklu życia i przyszłościowym technologiom, które zapewnią niezawodność WinCC V8 i dostosowują się do zmieniających się wymagań Twojego zakładu.

Icon SIMATIC WinCC V8 Zaawansowane funkcje Dostosowywanie i przetwarzanie danych

Otwartość i konfigurowalność

Korzystaj z zaawansowanych interfejsów i skryptów, aby zautomatyzować inżynierię, tworzyć niestandardowe obiekty ekranu i wizualizacje za pomocą dynamicznych plików SVG i niestandardowych elementów sterujących siecią oraz stosować skrypty wykonawcze, aby sprostać każdemu zadaniu z pełną elastycznością.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC WinCC V8

Kanał Aragonii i Katalonii | 15% oszczędność wody dzięki technologii Siemens

Zobacz, jak pomogliśmy Kanałowi Aragonii i Katalonii zmniejszyć zużycie wody o 15% - zarządzając 350 wlotami na 300 km z jednego centrum sterowania w czasie rzeczywistym.

Select...
ludzie biorą przed ekranem - przemysł farmaceutyczny

SIMATIC WinCC V8 w branży farmaceutycznej

Ulepszone operacje pakowania farmaceutycznego poprzez automatyzację gromadzenia danych maszyn i wdrażanie szczegółowych przestojów, ogólnej skuteczności sprzętu (OEE) i analizy wydajności przy użyciu SIMATIC WinCC V8. Większa przejrzystość linii opakowaniowych, zmniejszenie wysiłku ręcznego, poprawa niezawodności i umożliwiła ciągłą optymalizację opartą na danych.

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Dalsze czytanie i pobieranie

Blog | SCADA i Cybersecurity: WinCC V8.1 jest certyfikowanym komponentem dla bezpiecznych sieci przemysłowych

Blog | Większa wydajność produkcji: WinCC i przyszłość kontroli procesów

Wersja próbna WinCC V8

Projekt demonstracyjny

Aktualizacje WinCC V8

Historie w ruchu

Wideo | Certyfikowane cyberbezpieczeństwo najwyższego poziomu

Wideo | Elastyczna obsługa poprzez WebUx

Wideo | Przyszłość monitorowania instalacji za pomocą aplikacji WinCC Companion

Wideo | Przygotowana na przyszłość, oparta na sztucznej inteligencji SCADA

Wideo | Łączenie świata IT i OT