Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NAJNOWSZE WYDANIE

WinCC V8.2: Dowiedz się, co nowego

Transformuj operacje SCADA za pomocą SIMATIC WinCC V8.2, łącząc gotowość AI, cyberbezpieczeństwo, łączność i nowoczesną inżynierię.

Co nowego?

WinCC V8.2 oferuje łączność z obsługą sztucznej inteligencji, płynną integrację IT/OT, solidne zabezpieczenia, nowoczesne technologie internetowe i usprawnione procesy pracy inżynierskiej. Poniższe najważniejsze informacje przedstawiają niektóre z wielu ulepszeń i nowych możliwości dostępnych w WinCC V8.2.

Tworzenie skryptów

Rozszerz możliwości automatyzacji, dodając JavaScript do działań globalnych wraz z istniejącymi językami skryptowymi ANSI-C i VBS.

  • Równoległe wykonywanie skryptów dla lepszej wydajności
  • Pełny dostęp do tagów, alarmów i obiektów rejestrowania tagów
  • Inteligentny edytor pomocy z technologią IntelliSense, sprawdzaniem składni i automatycznym uzupełnianiem

Gotowość AI

Odblokuj gotowość AI za pomocą serwera MCP, który zapewnia bezpieczny dostęp do danych operacyjnych i inżynieryjnych za pośrednictwem APIs.

  • Dostęp do danych wykonawczych, w tym tagów, archiwów i alarmów
  • Odczyt dostępu do danych inżynierskich i konfiguracyjnych
  • Inteligentny operator i wsparcie analityczne poprzez język naturalny

Integracja z IT/OT

Połącz technologię operacyjną i technologię informacyjną poprzez ulepszoną łączność i dodatkowe standardy komunikacyjne.

  • Nowe kanały komunikacji, np. BACnet do integracji automatyki budynków
  • Publikowanie i subskrypcja MQTT wraz z architekturami Unified Namespace (UNS)
  • Redundancja dla kanałów komunikacyjnych, takich jak OPC UA, Modbus TCP

Standaryzacja

Standaryzuj modułową inżynierię automatyki dzięki wsparciu ustalonych standardów branżowych i koncepcji wielokrotnego użytku.

  • Stworzony z myślą o standaryzacji z integracją między dostawcami, inżynierią obiektową, bibliotekami wielokrotnego użytku, dynamicznymi sieciami SVG i nie tylko
  • Obsługa pakietu typu modułu (MTP)
  • Obsługa biblioteki funkcji sterowania SIMATIC (CFL)

WebUx

Włącz elastyczną i skalowalną wizualizację opartą na HTML5 dzięki płynnemu dostępowi przeglądarki do aplikacji WinCC na różnych urządzeniach. Scentralizowana, intuicyjna aplikacja towarzysząca usprawnia dostęp do wielu systemów WinCC.

  • Adaptacyjna konstrukcja ze skalowaniem ekranu dla komputerów stacjonarnych, tabletów i smartfonów
  • Automatyczne wykrywanie wymiarów ekranu klienta w celu optymalizacji wizualizacji
  • Obsługa scenariuszy równoważenia obciążenia i nadmiarowości

Cybersecurity

Wzmocnij bezpieczeństwo systemu dzięki ulepszonym możliwościom zarządzania certyfikatami, kontroli dostępu i administrowania użytkownikami, opierając się na podstawie certyfikatu IEC 62443.

  • Obsługa protokołu zarządzania certyfikatami (CMP)
  • Obsługa komponentu zarządzania użytkownikami (UMC)
  • Przygotowany na nadchodzące standardy bezpieczeństwa