Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

15% redukcja wody w Kanale Aragonii i Katalonii

Zobacz, jak Siemens pomógł kanałowi Aragonii i Katalonii zmniejszyć zużycie wody o 15%, zarządzając 350 wlotami na 300 km z jednego centrum sterowania w czasie rzeczywistym.

Kanał z 350 ujęciami w całej sieci

Kanał Aragonii i Katalonii od ponad 120 lat dostarcza wodę do 49 miast i 129 społeczności nawadniających, obejmujących ponad 100 000 hektarów na ponad 300 km infrastruktury. Zarządzanie 350 wlotami rozłożonymi w tej rozległej sieci z jednego centrum sterowania było dużym wyzwaniem. Incydenty były trudne do szybkiego wykrycia, czasy reakcji były wolne, a system nie miał przejrzystości. Dzięki współpracy z Siemensem kanał przeszedł pełną transformację cyfrową: Telcontrol Server Basic łączy teraz wszystkie wloty za pośrednictwem 4G/5G, routery SINEMA Remote Connect i Scalance zapewniają cyberbezpieczeństwo oraz SIMATIC WinCC V8 zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym w dwóch interoperacyjnych centrach sterowania. Rezultat: 15% redukcja zużycia wody i pionierski model inteligentnej infrastruktury wodnej w Hiszpanii.

Kanał Aragonii i Katalonii

Kluczowe korzyści

15% Zmniejszenie strat wody w czasie rzeczywistym

Monitorowanie w czasie rzeczywistym przez Telcontrol Server Basic umożliwia natychmiastowe wykrywanie incydentów na wszystkich 350 wlotach, zmniejszając zużycie wody o 15% i poprawiając zarządzanie przepływem w całej sieci kanałów.

300+km Bezpieczna ochrona infrastruktury krytycznej

Cyberbezpieczeństwo zgodne z NIS2 zapewnia bezpieczną zdalną transmisję danych między technikami, centrami sterowania i systemami terenowymi na ponad 300 km infrastruktury kanałowej.

350+ Wloty podłączone z jednego centrum sterowania

Wszystkie 350 wlotów na ponad 300 km jest połączonych przez 4G/5G z dwoma interoperacyjnymi centrami sterowania w Monzón i Binéfar, zapewniając operatorom pełną widoczność i kontrolę we wszystkich pięciu strefach zarządzania.

Oszczędność wody. Przyszłość zabezpieczona.

Pełna widoczność dzięki SIMATIC WinCC V8 i TIA Portal

Z dwóch interoperacyjnych centrów sterowania w Monzón i Binéfar operatorzy monitorują i kontrolują całą infrastrukturę kanałów we wszystkich pięciu strefach zarządzania za pomocą SIMATIC WinCC V8. Kanał Aragonii i Katalonii był pionierem w przyjęciu Platforma TIA Portal jako narzędzie normalizacyjne - pierwsze dla systemów dystrybucji nawadniania w Hiszpanii, umożliwiające przejrzystość danych, która po prostu nie istniała wcześniej.

Operator monitoruje infrastrukturę kanałów na wielu ekranach SCADA w nowoczesnym centrum sterowania WinCC V8.

Bezpieczna łączność zdalna

SINEMA Zdalne połączenie oraz sprzęt bezpieczeństwa firmy Siemens, taki jak routery Scalance M lub Scalance MUM, służą do bezpiecznej transmisji danych między serwisantami, centrum sterowania i zainstalowanymi systemami. Jest to zgodne z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa przemysłowego dla infrastruktury krytycznej określonymi w NIS2.

Obraz promocyjny dla urządzenia zdalnego sterowania o eleganckim wyglądzie i układzie przycisków.

Wydajna automatyzacja

Naszym głównym wyzwaniem jest natychmiastowe wykrywanie incydentów, skrócenie czasu reakcji na incydenty i poprawa zarządzania przepływem w bezpieczny i przejrzysty sposób. „Potrzebowaliśmy aktualizacji systemu sterowania kanałami, a technologia digitalizacji firmy Siemens była idealnym narzędziem, na którym polegaliśmy” — powiedział dyrektor operacyjny Roberto Quintilla z Kanału Aragonii i Katalonii.

Modernizacja systemu sterowania kanałem Aragonii i Katalonii

Przejrzystość w czasie rzeczywistym

Dzięki WinCC/Webux zarządzanie infrastrukturą w czasie rzeczywistym w nowoczesnym, mobilnym centrum sterowania staje się koniecznością. Operatorzy terenowi kanału wyposażeni są w trzydzieści urządzeń mobilnych typu tablet, umożliwiających bezpieczny i bezproblemowy dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca i w każdej sytuacji. Umożliwia to im monitorowanie operacji w czasie rzeczywistym i wspiera szybsze, dobrze poinformowane podejmowanie decyzji w podróży.

Urządzenie mobilne z interfejsem Kyp Tablet, wyświetlające różne komponenty przemysłowego systemu sterowania i dane.
Głównym celem zaangażowania w technologie Siemens jest, w skrócie, „poprawa zarządzania siecią z wyraźnym krokiem naprzód w kierunku cyfryzacji wszystkich naszych infrastruktur. ”
José Luis Perez, Prezes, Kanał Aragonii i Katalonii

I to nie wszystko!

Kanał Aragonii i Katalonii od ponad 120 lat dostarcza wodę do 49 miast i 129 społeczności nawadniających. W tym celu, oprócz zużycia w miastach, ma natężenie przepływu 50 metrów sześciennych na sekundę, co zapewnia obsługę wzdłuż infrastruktury o długości ponad 300 kilometrów do nawadnianego obszaru o powierzchni ponad 100 000 hektarów.

Siemens, Canal of Aragón i Catalonia będą nadal wspólnie dążyć w kierunku cyfrowej transformacji.

Rozpocznij swoją podróż