Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zastosowanie w praktyce

Kontrola i obsługa systemów infrastruktury

Dostawcy infrastruktury borykają się z rosnącą presją konkurencyjną, wymaganiami cyfryzacji, surowymi przepisami i wymogami zrównoważonego rozwoju. Zaawansowane systemy sterowania i obsługi są kluczem do pokonania tych wyzwań. Nasz system przygotowuje Cię do przyszłych sukcesów.

Wyzwanie

Czy Twój system sterowania i system operacyjny jest gotowy na przyszłość? Operatorzy infrastruktury stawiają czoła różnorodnym wymaganiom projektowym, wymagającym wysoce skalowalnych rozwiązań. W jaki sposób można zapewnić stałą globalną dostępność, bezpiecznie przesyłać rozległe dane o wysokiej częstotliwości do chmury i zachować niezawodność podczas aktualizacji? Spełnienie surowych standardów bezpieczeństwa (IEC 62443) i osiągnięcie bezproblemowej integracji IT/OT przy jednoczesnym szybkim dostosowaniu bez uszczerbku dla danych historycznych lub ciągłości działania są krytycznymi przeszkodami.

Rozwiązanie

Przyszłościowe operacje z adaptowalnym, zintegrowanym rozwiązaniem zapewniającym płynną integrację IT/OT. Bezproblemowo przenosi dane z miejsca na miejscu do MES lub chmury z doskonałym przetwarzaniem i zoptymalizowanym ruchem. Nasz niezależny od platformy system posiada certyfikat IEC 62443 i obsługuje wysokie wymagania bezpieczeństwa. Ciesz się ciągłą konserwacją umożliwiającą bezproblemową aktualizację i integrację nowych funkcji bez przestojów. Redundancja Hot-Standby obsługuje do 2048 systemów, zapewniając niezrównaną skalowalność i szybką adaptację.

Korzyści

  • Maksymalizuj wydajność operacyjną
  • Domyślnie zabezpiecz dzięki certyfikowanej ochronie
  • Dostosuj bez ograniczeń
  • Osiągnij zero przestojów przy obsłudze milionów punktów danych
  • Wdrożenie w mniej niż trzy minuty na dowolnym urządzeniu lub systemie operacyjnym
  • Skaluj się w nieskończoność dzięki elastycznej, redundantnej architekturze z obsługą wielu języków i ciągłą konserwacją cyklu życia
  • Projektuj modyfikacje online podczas uruchamiania systemów
  • Zintegruj zarządzanie wideo
  • Połącz się za pomocą rozbudowanych opcji południowy/północnych
Turbiny wiatrowe i panele słoneczne na zielonych polach z panoramą miasta i górami o wschodzie słońca.

Jak zacząć

Zmieniające się potrzeby klientów wymuszają uzupełnienie systemu, co skutkuje złożonymi, połączonymi strukturami, które są kosztowne i trudne w utrzymaniu, aktualizacji lub rozwiązywaniu problemów. Systemom tym często brakuje opcji gotowych na przyszłość. Przedstawimy sześć przykładów pokazujących zalety adaptowalnych systemów sterowania.

Osoba w pomarańczowej kamizelce ochronnej skierowana w stronę monitora deski rozdzielczej z wykresami, widokiem jezdni i ikonami stanu.

Bezpieczna obsługa systemu krytycznego

Bezpieczna obsługa ma kluczowe znaczenie dla infrastruktury krytycznej. W nagłych wypadkach systemy i ludzie są zagrożeni. Nasze rozwiązania zapewniają całodobowe bezpieczeństwo i gotowość na wypadek awarii, dostosowując systemy podczas pracy bez przestojów, utrzymując kontrolę nawet w najgorszych sytuacjach awaryjnych.

Ekrany komputerów z zamaskowanymi atakującymi zwróconymi w stronę deski rozdzielczej za tarczą, otoczone ikonami bezpieczeństwa.

Ochrona krytycznych systemów

Chronić systemy infrastruktury krytycznej, które chronią ludność i zapewniają funkcje życia publicznego. Ataki terrorystów lub przestępców mogą poważnie wpłynąć na stabilność regionu. Aby zapewnić dostępność systemu w sieciach rozproszonych i chronić przed cyberprzestępczością, kluczowe znaczenie ma solidne bezpieczeństwo IT.

Monitory kamer Security i pulpitu nawigacyjnego połączone z ikonami danych, mapowania i lokalizacji w sieci.

Zarządzanie rozproszonymi pokojami kontrolnymi

Zarządzaj rozproszonymi centrami sterowania na różnych odległościach geograficznych w celu zapewnienia bezpiecznej infrastruktury. Sprzęt wymaga globalnej dostępności i prostej wizualizacji. Nadzór wideo z funkcjami HMI/PLC monitoruje sieci zakładów, zmniejszając złożoność poprzez eliminację dodatkowych wykonawców wideo.

Stos w chmurze i serwerach połączony z monitorem pulpitu nawigacyjnego z wykresami, wyświetlaczem statków i ikonami wydajności.

Elastycznie skaluj swój system

Bez względu na to, jak korzystasz, przechowujesz lub historyzujesz dane, które urządzenie lub system operacyjny preferujesz — skalowalność i funkcjonalność są kluczowe dla systemów infrastrukturalnych. Nasze rozwiązania skalują się od małych urządzeń IoT do dużych serwerów w chmurze przy użyciu jednego stosu oprogramowania. Elastycznie wybieraj wysokowydajne przechowywanie danych.

Osoba z zestawem słuchawkowym i tabletem kierująca w stronę monitora deski rozdzielczej z wykresami, ustawieniami i ikonami wydajności.

Infrastruktura gotowa na przyszłość

Walidacja projektów infrastrukturalnych zaprojektowanych przez dziesięciolecia w całym cyklu ich życia. Obiektowe modelowanie danych standaryzuje dane do przechowywania, organizacji, przetwarzania i dostępu, umożliwiając szybką konfigurację systemu i import dużych danych. Dostosowuje logikę biznesową do określonych wymagań.

Monitor pulpitu nawigacyjnego podłączony do chmury, szafy serwerowej, bariery bramowej oraz symboli danych, czatu i sieci.

Platforma łączności IT/OT

Zarządzaj dużymi systemami infrastruktury generującymi duże dane, integracja IT/OT gromadzi, przetwarza i analizuje je. Certyfikowane sterowniki i łączność dla lokalnych urządzeń brzegowych lub rozproszonych stacji umożliwiają bezproblemową wymianę danych między chmurą a brzegiem dzięki zintegrowanej łączności w chmurze.

Dostępność

Zapewnij całodobowy globalny dostęp do sprzętu kontrolnego i monitorującego we wszystkich lokalizacjach. Niezawodne dane są kluczem do gotowości awaryjnej. Pojedynczy system optymalizuje operacje, zmniejsza złożoność i zwiększa długoterminową dostępność systemu.

Bezpieczeństwo danych

Projekty infrastrukturalne wymagają solidnego śledzenia danych. Niezbędne jest bezpieczne przesyłanie dużych ilości danych z systemów sterowania/operacyjnych do chmury o wysokiej częstotliwości. Systemy oparte na danych zapewniają zgodność z potrzebami transferowymi i bezpieczeństwa.

Skalowalność

Skalowalność jest kluczem do różnorodnych projektów i potrzeb klientów. Operatorzy potrzebują systemów nadających się do modernizacji i konserwacji o długim cyklu życia. Łatwy w adaptacji system zapewnia szybką reakcję na zmieniające się wymagania klientów.

Rozpocznij swoją podróż dzięki temu pakietowi rozwiązań

Poznaj ten kompleksowy pakiet WinCC OA: oprogramowanie zapewniające zerową skalowalność, solidne zabezpieczenia przemysłowe, kompatybilność z wieloma platformami i gotowe do użycia dodatki, które są wdrażane w ciągu kilku minut. Uzyskaj więcej informacji na temat przekształcania automatyki przemysłowej.

Studium przypadku

Nie ma dnia bez wody

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Niemcy

  • Najwyższa dostępność dzięki wysokiemu bezpieczeństwu IT i spójnemu interfejsowi użytkownika zgodnie ze specyfikacjami klienta z istniejącego LSX
  • Konserwacja i dalszy rozwój systemu sterowania przez zespół projektowy SCADA klienta końcowego
  • Ekonomiczne i szybkie przenoszenie istniejącego systemu sterowania LSX z 75000 IO poprzez zautomatyzowany masowy eksport/import

Potrzebujesz wsparcia, aby wybrać rozwiązanie SCADA?

Połączmy się — nasi eksperci branżowi i technologiczni poprowadzą Cię do najlepszego rozwiązania odpowiadającego Twoim wymaganiom.