ナレッジグラフとは?
ナレッジグラフの仕組み
ナレッジグラフは、データをキャプチャして相互接続されたグラフとして表し、さまざまなデータソースや形式にわたる意味や関係の微妙な違いを保存することで、未加工の情報をコンテキスト知識に変換します。ナレッジグラフの核となるのは、オントロジー、つまり共通の語彙を通じてドメインの概念、ルール、関係を定義する構造化されたフレームワークです。これにより、知識にアクセスしやすくなり、一貫性が保たれ、さらなる分析や他のアプリケーションとの統合が可能になります。また、ナレッジグラフは本質的に動的で、新しい情報が出てくると絶えず進化するので、組織のナレッジが最新の状態に保たれ、つながっていることが保証されます。企業にとっては、データファブリックが生まれます。データインフラストラクチャ全体に広がる、豊富で柔軟性があり、機械で読み取り可能なレイヤーが、以前はサイロ化されていたり、切り離されていたデータからより大きな価値を引き出したりします。
ナレッジグラフの主要コンポーネント
ナレッジグラフは、3つの基本的な構成要素から構成されています。これらの要素が連携して、データの全体像を豊かに把握できます。
- ノード(エンティティ):顧客、製品、サプライヤー、資産、イベントなど、ビジネスにとって重要なことです。各ノードは現実世界の概念またはオブジェクトを表します。
- 属性:顧客の所在地、製品のカテゴリ、資産のステータスなど、各エンティティを説明するプロパティと詳細。属性は各ノードに深みと意味を与えます。
- 関係:エンティティ間のつながりは、すべてがどのようにリンクされているかを明らかにします。関係性は、孤立したデータポイントを実用的なインテリジェンスに変えるものです。
これらのコンポーネントを組み合わせることで、組織の知識の動的でクエリ可能なマップが作成され、AIと分析ツールが、接続されたデータをより正確かつ信頼できる方法で推論できるようになります。
ナレッジグラフがAIとエンタープライズインテリジェンスをどのように強化するか
コンテキストデータによるAIの精度の向上
ジェネレーティブAIは、その背後にあるコンテキストによって決まります。根拠がないと、LLMはもっともらしいが不正確だったり、実際のビジネスデータから切り離されたりするアウトプットを生み出します。ナレッジグラフは、企業全体のデータを記述し、コンテキスト化し、リンクすることでこれを解決します。AIモデルに、正確に推論し、幻覚を減らし、答えを検証済みの情報源まで追跡するために必要なセマンティックな基盤を提供します。これにより、AIエージェントはパターン認識を超えて、真に根拠のあるインテリジェントな意思決定へと移行することができます。
エンタープライズAI用のグラフRAGを有効にする
上級管理職に必要なのはダッシュボードではなく、答えです。複雑なビジネス上の質問を完全で正確かつ実行可能な結果に変換する能力は非常に重要です。それこそがGraph RAGが提供してくれるものです。
検索-拡張世代(RAG)は、ジェネレーティブAIモデルの参照フレームを実際の精査された情報に制限します。Graph RAGは、回答をナレッジグラフの豊富なコンテキスト情報に基づいてさらに発展させ、幻覚を減らし、精度を向上させ、構造化データソースと非構造化データソースの両方に対応します。
適切に実装されたナレッジグラフにより、AIシステムは次のことが可能になります。
- 回答を説明し、出典を引用して、AI主導の意思決定における信頼と透明性を高めましょう
- 常に最新の状態を保つ — LLMを最新の企業データと一致させておく
- 企業全体の技術者ではないユーザーに、明確で実用的なアウトプットを提供する
データをつなげて企業全体のインテリジェンスを提供
ほとんどの組織にはデータ不足はありません。断片化の問題があります。ナレッジグラフは、すべての企業データ資産に共通のセマンティックモデルを提供し、さまざまなソースからの構造化データと非構造化データを統一されたクエリ可能なグラフに統合することで、この問題を解決します。その結果、サイロを排除し、セルフサービスの利用をサポートし、すべてのAIツール、アナリスト、意思決定者が同じ現実の全体像に基づいて作業できるようにする柔軟なデータファブリックが生まれました。