分断された手動のワークフローから、接続されたデータ、インテリジェンス、自動化で運営される企業にどのように移行しますか?
データ、インテリジェンス、自動実行を連携したレイヤーに統合することで、インサイトがシームレスに意思決定に反映され、即時の行動を促すことができます。

組織は絶え間ない混乱、期待の高まり、より少ないリソースでより多くのことを行うというプレッシャーに直面しています。データ量とAI採用の増加により、より迅速でスマートな意思決定のために、AIを大規模に運用することが求められています。これらのニーズを満たすために、組織はデータ、プロセス、意思決定を統合して、信頼できる実用的な洞察を得るためにデータを充実させる必要があります。
ITリーダーの75%が、組織がエージェントAIを導入、導入中、または試験運用中であると報告しています。
エージェントAI機能は急速に成長し、広く採用されると予想されています。
製造企業の 86% がGenAIの資金調達を増やすことを計画しています。
データ、インテリジェンス、自動実行を連携したレイヤーに統合することで、インサイトがシームレスに意思決定に反映され、即時の行動を促すことができます。

Rapidminerソフトウェアを使用すると、組織はデータインサイトを引き出し、高度なAI自動化を活用して、スケーラブルで将来を見据えたソリューションを実現できます。
ガイド付きの自動ワークフローで、データの準備、モデリング、展開を加速します。チームが反復的な作業ではなく、洞察と革新に集中できるようにします。
クロスドメインの質問ごとにカスタムクエリを作成してください。オントロジーを使用して、データの意味とそれがドメイン間でどのようにつながっているかを説明し、クロスドメインのエージェントAIと分析を大規模に可能にします。
自動化、再利用可能なコンポーネント、タスクを調整し、モデルを監視し、変化するデータに適応できるAIエージェントでスループットを向上させてください。MLOpsと継続的な最適化により、測定可能な価値をより迅速に提供できます。
AIを大規模に運用するための適切なデータおよび分析ツールを組織に提供してください。Rapidminerソフトウェアは、データにコンテキストを追加し、インテリジェントに自動化し、自信を持ってAIエージェントを導入するための基盤を提供します。
組織でAIを大規模に運用できるように準備してください。Rapidminerソフトウェアは、データにコンテキストを追加し、インテリジェントに自動化し、自信を持ってAIエージェントを導入するための基盤を提供します。






Siemens や他のベンダーがどのように評価されたかについて詳しくは、データサイエンスと機械学習のAIプラットフォームに関する最新のGartner® Magic Quadrant™ レポートをご覧ください。

顧客は、データ準備の合理化、分析の迅速化、機械学習モデルの迅速な構築にRapidminerを利用しています。自動化、GenAIサポート、AIエージェントがあれば、洞察を迅速に発見し、測定可能なビジネス成果に変えることができます。


データの可能性を最大限に活用して、業務を最適化してください。私たちのサポートとサービスが、その道のりを案内します。
回答を得てください Rapidminerの専門家からの質問に。