Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Rapidminer

Rapidminerのポートフォリオを活用して、データ準備、機械学習、ナレッジグラフ、GenAI、エージェントAIを統合します。データをビジネスコンテキストと結び付けて、説明可能な洞察とエンタープライズ対応の自動化により、信頼できるAIソリューションを構築、管理、拡張できます。

シーメンス・インテリジェンス・センター-X-ニュースルーム-01-1280x720

Intelligence Center X

Intelligence Center X には、産業用AIの次の段階を支えるRapidminerポートフォリオの重要な要素が含まれています。

はじめに

Rapidminerは強力なエンタープライズAIと分析ソリューションです。サイロ化されたデータをつなぎ、隠れた洞察を明らかにし、高度な分析とAI自動化を通じてイノベーションを加速します。柔軟でスケーラブルなので、組織はジェネレーティブAIやAIエージェントなどの次世代テクノロジーを採用しながら、既存のシステムを近代化することができます。

  • 異なるソースを統合して、データサイロを解消します。
  • レポートやPDFにロックされている「ダークデータ」を有効にします。
  • 既存のSAS言語コードを実行して、投資を最大限に活用してください。
  • 統合されたナレッジグラフで複雑な問題を解決してください。
  • データを戦略的優位に変え、企業の意思決定を強化する直感的な分析ツールを提供してください。
モニター、キーボード、同僚を背景に、モダンなオープンプランのオフィスでコンピューターを扱う女性。

なぜラピッドマイナーなの?

私たちを際立たせるもの。

1つのポートフォリオ。エンタープライズAIのあらゆる層

ナレッジグラフ、機械学習、エージェントアプリケーション—すべてが連携し、サイロ化されることはありません。

信頼でき、説明可能で、あなたのデータに基づいて構築されたAI

すべての洞察はソースデータまでさかのぼります。すべてのモデルは監査可能です。決定は迅速であるだけでなく、弁護の余地があります。

企業で実証済み。長持ちするように作られています。規模に合わせて構築されています。

実際の企業環境の複雑さに合わせて本番環境を強化し、ビジネスの成長に合わせて深みと耐久性を備えています。

エンタープライズAIと分析ソフトウェアを探してください

組織でAIを大規模に運用できるように準備してください。Rapidminerソフトウェアは、データにコンテキストを追加し、インテリジェントに自動化し、自信を持ってAIエージェントを導入するための基盤を提供します。

Rapidminer Graph Studio:データをリンクし、インテリジェンスをアンロックします

エンタープライズナレッジグラフで、組織がデータを理解して利用する方法を変えましょう。Rapidminer Graph Studioは、AI主導の洞察のためのセマンティック基盤を構築し、システム間で情報を結び付けて、状況に応じた推論とインテリジェントな自動化を可能にします。よりスマートな分析を促進し、意思決定を強化し、企業全体の高度なAIアプリケーションをサポートするスケーラブルなナレッジネットワークを構築します。

モニターでGraph Studioのインターフェースを見ている人。

エンタープライズAIと分析ソフトウェア

分析プロセスを設計するための強力で直感的なGUIです。

可能性を探ろう