なぜRapidminer Knowledge Studio なの?
わかりやすいデシジョンツリーと戦略ツリーをすべてビジュアルインターフェイスに表示することで、機械学習に透明性をもたらします。Rapidminer Knowledge Studio では、次のことができます。
- パフォーマンス基準とビジネスセンスを確保するために、予測モデルと規範モデルをインタラクティブに作成してください
- データから有用で実用的な洞察を得てください
- データサイエンスを民主化して機械学習モデルを作成してください
わかりやすいデシジョンツリーと戦略ツリーをすべてビジュアルインターフェイスに表示することで、機械学習に透明性をもたらします。Rapidminer Knowledge Studio では、次のことができます。
すべてのビジネスユーザーがモデルを迅速に構築して、洞察を得て複雑な問題を解決できるようにします。デシジョンツリーと戦略ツリーを使用して、直感的なドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して高度なワークフローを開発してください。
重要なプロセス全体で俊敏性と市場投入までの時間を短縮できます。信用リスクと不正リスクの管理、マーケティング分析の実施、製品ライフサイクルの設計、顧客ロイヤルティプログラムの作成を行います。
モデル設計者、アナリスト、意思決定者に、モデルがどのように機能するかを正確に知ってもらいます。完全な理解、信頼、管理を可能にしながら、高い機械学習のパフォーマンスと精度を維持してください。
インタラクティブなビジュアルモデルデザイナーで、実装を加速し、学習期間を短縮してください。コードなしで数分で洗練されたAIモデルを構築できます。多様なデータソースに接続し、特許取得済みのディシジョンツリーや戦略ツリーなど、幅広い予測モデルから実用的な洞察を得ることができます。パイソン、R、SAS、SQL、PMMLなどでモデルコードを生成します。

Knowledge Studioを使用して、ビジネス目標に対する変数関係をSegment、プロファイリングし、特定し、ランク付けします。なじみのないデータセットを調べたり、重要な変数を特定したり、適用されるルールを数分で理解したりできます。データビューを視覚的に画面移動、ズーム、折りたたみ、展開したり、ツリー構造を並べて比較したり、ビジネス知識を取り入れたりできます。

ビジネス上の洞察と強力な規範的モデリングを組み合わせて、さまざまな顧客グループに合わせてソリューションを正確に調整してください。さまざまなシナリオで調整可能な変更の影響を評価して、イニシアチブとキャンペーンを戦略的に最適化してください。新しいビジネスチャンスを開拓し、投資収益率を最大化しましょう。