Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Intelligence Center X グラフスタジオを選ぶ理由

すべてのデータを対象とした、豊富で統制されたナレッジグラフを作成してください。Intelligence Center X Graph Studioソフトウェアを使用すると、次のことができます。

  • 結合やエンティティの種類が多く、複数のドメインにまたがって複雑な質問をする-その場しのぎだ
  • すべてのシステムで、管理された高性能なコンテキストレイヤーをAIエージェントに提供します
  • ナレッジグラフをインメモリで企業規模で変革し、進化させましょう
ラピッドマイナーグラフスタジオ製品ページプロモーション 640x480

インメモリMPPでクエリの速度と規模を再定義してください

データを自動的にシャードし、ロードとクエリの両方を並列化するインメモリMPPで複雑なクエリを高速化します。手動でパーティショニングする必要はありません。ナレッジグラフの拡大に合わせて、一貫性のある高速なパフォーマンスを提供できます。

本番環境ですぐに使えるナレッジグラフを迅速に配信

Graphmartのパラダイムを使用して、データからオントロジーの作成を自動化します。構成可能なデータレイヤーとクエリステップアプローチを使用して、ナレッジグラフを段階的に構築して改良し、継続的なテストと進化を実現します。

既存のデータプラットフォームを強化しましょう

プロダクショングレードのパフォーマンスを提供しながら、データの移動と重複を最小限に抑えるスケーラブルなセマンティックレイヤーを既存のシステムに追加してください。総入れ替えをすることなく、現在の投資の価値を最大化します。

主要な機能

すべてのシステムで意味を結びつけてください

PLM、ERP、CRM、MES、データプラットフォームシステムにまたがる統一されたオントロジーを作成し、エンティティの意味とドメイン間の関係を定義します。データの重複や大規模な移行を行うことなく、データ品質を自動的に向上させ、既存の投資の価値を高め、すべてのユーザーとエージェントにクエリ、組み合わせ、アクションを実行するための単一の管理されたセマンティックレイヤーを提供できます。

ネットワーク図では、青、赤、黄、緑のノードが真っ白または薄い灰色の背景に線で接続されています。

エンタープライズコンテキストレイヤーでAIエージェントを強化します

AIエージェントに、Knowledge Graphでつながったデータや関係に直接アクセスできるようにする。オントロジーは、エージェントが複数のシステムにまたがる複雑な質問に答えるための構造化されたショートカットを提供し、回答までの時間を短縮し、トークンの消費量を大幅に削減します。インメモリ速度により、1秒未満の応答で、リアルタイムでインタラクティブな探索が可能になります。すべてのエージェントの回答は、追跡可能で情報源にリンクされた事実に基づいています。

オープンスタンダードで大規模にデータにアクセスする

オープンなW3C標準(RDF、SPARQL、OWL、SHACL)に基づいて構築されているため、相互運用性、ベンダーロックインの排除、多様なソースからの構造化データと非構造化データの柔軟なクエリを保証します。RDF-Starによるグラフアルゴリズムとプロパティラベルは、標準ベースのアーキテクチャ内でネイティブにサポートされており、オープン性を損なうことなく両方の長所を活用できます。

ラピッドマイナー-グラフ-スタジオアクセス-データアットスケール-as487165078-6625x3714

企業規模でのクエリと変換

ラピッドマイナー・グラフ・レイクハウスで、コネクテッド・データの可能性を最大限に引き出してください。そのインメモリMPPアーキテクチャは、何十億ものエンティティにわたって超高速の読み込み、クエリ、変換を可能にします。これは数百億の本番環境で実証されています。データをメモリ内、仮想化、またはディスク上で処理します。外部ETLなしでナレッジグラフを変革して充実させ、AIエージェントのクエリの需要にも対応できます。

エンタープライズ規模でのラピッドマイナー-グラフ-スタジオ-クエリとトランスフォーメーション-as563024265-7845x5230

分析ecosystem シームレスに統合します

Intelligence Center X Graph Studioを既存のデータサイエンスおよび分析ecosystem 統合してください。ジュピターノートブック、アパッチ・アロー・フライト、HTTP/REST APIs、BIツールを使って、お好みのプラットフォームに接続してください。ユーザー定義拡張機能(UDX)を使用して機能を拡張し、柔軟な分析環境を実現します。

ラピッドマイナー-グラフ-スタジオ-ミーティングオフィス-コラボレーション-as440299419-オリジナル-6720-4480
Select...

製薬・生命科学のIntelligence Center X Graph Studio

製薬会社やライフサイエンス企業は、厳しい規制要件と複雑な多段階プロセスに直面しています。Intelligence Center X Graph Studioは、これらのドメインを統一されたナレッジグラフに結び付け、一括系図、サプライチェーンのトレーサビリティ、監査対応のコンプライアンスを可能にします。規制に関する質問に数秒で回答し、AIエージェントにGXP検証済み環境の管理された追跡可能なコンテキストを提供します。

測定マークの付いた注射器は、白い錠剤と赤と青のカプセルまたは錠剤の横にある青い反射面に置きます。

よくある質問 (FAQ)