跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

仿真建模和可视化

借助快速而强大的结果可视化、报告和绘图,简化仿真模型的预处理。借助对第三方 CAE 求解器无与伦比的开放性,加快工作流程,帮助您在几分钟内从 CAD 模型转化为仿真结果。

一位工程师在办公桌前使用双显示器在笔记本电脑和屏幕上显示机械部件和流体动力学的三维模拟。

2026 年 6 月 Simcenter 的新增功能

Simcenter 的新时代现在开始了!以前的Altair产品首次加入Simcenter大家庭。

Simcenter 用于仿真、建模和可视化

复杂、耗时的 CAE 模型准备和大量的仿真数据会减慢工作流程、引入错误并使设计性能难以理解。Simcenter 加快了模型设置,并将复杂的仿真数据转化为清晰可行的见解。凭借强大的可视化、分析功能和对第三方 CAE 工具的无缝开放性,它可以实现更快的迭代、自信的决策和更高的工程生产力。

一位工程师正在计算机屏幕上创建汽车车身的大型有限元模型。
仿真建模和可视化

功能

Select...

几何清理和抽象

复杂的 CAD 几何结构会使仿真准备工作变得缓慢、令人沮丧且容易出错。错综复杂的细节、小特征和缺陷会使网格划分复杂化,增加仿真时间并造成工作流程瓶颈。Simcenter 直观的几何特征去除和抽象工具可快速简化 CAD 模型,对其进行优化以实现准确、高效的网格划分,节省宝贵的时间并加快仿真驱动的设计。

车身结构的有限元模型,显示了用于结构分析和仿真的详细几何和网格。
机械构件的有限元网格,用于结构分析。

网格划分

创建高质量的有限元网格可能很费力、耗时且容易出错。复杂的几何形状、不同的元素大小和网格完整性要求会减慢分析速度并影响精度。Simcenter 通过提供自动化和简化网格生成的工具来简化网格划分过程,为复杂的设计创建最佳网格,同时减少手动工作,加快获得精确结果并提高工程效率。

载荷和边界条件

准确定义载荷和边界条件至关重要,但是在复杂的几何形状和多个载荷工况中手动施加力、压力和约束可能既繁琐又耗时。微小的不一致会破坏仿真结果,引发代价高昂的返工并延迟项目。Simcenter 使用直观的工具简化设置,这些工具可加速精确、一致的应用并提供更值得信赖的结果。

Simcenter 3D 中的热耦合仿真显示了热界面材料的详细视图。
FEA 等值线图显示复合组件中的应力或位移分布。

层压复合材料建模

使用复合材料设计更轻、更坚固的产品越来越重要,但是物理复合材料原型的成本很高,因此仿真对于高效开发至关重要。Simcenter 利用先进的材料模型和元素类型、与复合设计的无缝连接、精确的求解器和全面的后处理来加速层压复合材料分析,帮助工程师更快地优化设计并降低开发成本。

探索仿真建模和可视化产品

了解其他人如何使用 Simcenter

一艘航空母舰和一架战斗机在海洋上空鲜艳的橙色和粉色日落中勾勒出轮廓,喷气式飞机在航母的上方和左侧飞行。

诺思罗普·格鲁曼公司

诺斯罗普·格鲁曼公司使用Simcenter Compose自动进行有限元分析后处理,简化了压力计算,减少了错误,并扩展了各种模型的工作流程。

阅读案例分析

查看其他资源

小册子

小册子 | 改善重型设备的结构完整性评估工作流程

电子书

电子书 | Simcenter 3D 解决方案指南

网络研讨会

网络研讨会 | 通过无网格仿真革新 CAE

常见问题解答

开始使用