跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Hypermesh Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH 使专家和计算机辅助工程 (CAE) 工程师能够在早期设计阶段快速识别并消除产品中的吱吱声和嘎嘎声。
用户可以轻松分析风险,确定根本原因,通过数值优化找到解决方案,并探索气候和制造业变异造成的影响。

电动汽车底盘的俯视图,展示了其错综复杂的内部组件。该图像突出显示了电池组、电机和各种布线系统,所有这些系统都整齐地排列在车辆车架内。

提高感知质量

通过消除与吱吱声、拨浪鼓和嗡嗡声问题相关的不想要的噪音,创造高质量的用户体验。

降低制造成本

这种简化的解决方案可在设计过程的早期识别风险,以降低与不必要的原型设计和后期生产中的快速修复相关的成本。

创建优化的解决方案

结合结构优化,在考虑制造限制的同时,在不增加不必要的重量和成本的情况下消除吱吱作响和嘎嘎声。

特色功能

引导式自动化工作流程

以流程为导向的直观用户体验可自动执行重复的预处理和后处理任务,使用户能够快速识别吱吱声和嘎嘎声风险,从而推动更快、更好的设计决策。

在车内可以看到一个人的手,一只在方向盘上,另一只与信息娱乐系统的触摸屏和旋钮互动。

预先发出尖叫声和嘎嘎声的风险结果

尖叫和拨浪鼓的风险区域可以立即被识别、标记,用户可以看到这些区域。无需深入研究后处理。

灰色智能扬声器底座采用织物覆盖,顶部为深灰色,顶部有四个按钮,位于绿色植物旁边的木制表面上。

齐格勒材料数据库

通过我们与 Ziegler PEM Database 的无缝集成,预测不同材料的粘滑现象。

汽车内饰配有方向盘、仪表板、数字显示屏和勾勒轮廓的绿色/红点。

根本原因和诊断

通过灵敏度分析轻松确定问题的根本原因并进行假设研究,无需重新运行模型。

hypermesh 吱吱作响根本原因和诊断宣传片 640x480

变异性研究

通过考虑制造变异性,例如厚度、连接刚度和产品老化条件的变化,评估吱吱声和嘎嘎声的风险。

一名闭着眼睛、系着安全带和浅色开衫的年轻女子坐在汽车的后座上。

了解其他人如何使用 Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh HYPERMESH 保修期内预防

随着时间的推移,持续振动会磨损组件并导致故障。使用 Simcenter Hypermesh NVH 跟踪组件交互的地点和频率,并评估可能的修复。油漆磨损是另一个代价高昂的保修问题,由两个子系统或组件之间的意外摩擦引起。Simcenter Hypermesh NVH 为油漆磨损风险较高提供了前瞻性的答案。

一个戴着白手套的人的特写镜头,在笔记本电脑主板上方拿着CPU芯片,一把螺丝刀放在内存模块上。