Skip to main content
Compare CAD solutions

NX X Design 解决方案与其他 CAD 解决方案比较

西门子的 NX X Design 解决方案具有全面的数字孪生,可提供从设计到工程所需的全部功能和灵活性,帮助您简化设计流程、加快上市时间并提高产品质量。

消除创新障碍

西门子可以在软件和硬件领域与您合作,提供完整的数字孪生。在投资物理原型之前,可以使用数字孪生对产品和生产系统进行准确仿真、预测和优化。

适用于 CAD 的西门子 NX X Design 解决方案:

  • 启用高度复杂的设计几何体
  • 扩展性能以处理大型装配体
  • 维护复杂仿真中的数据
  • 通过 Teamcenter 与您的生态系统完全集成并改善协同
Professional businessman standing confidently in front of corporate headquarters with prominent signage.

NX CAD 软件

其他主流 CAD 备选方案

面向数字孪生的端到端产品工程解决方案

借助集成式多学科 CAD、CAM、CAE 和 AM,实现硬件和软件互联以进行协同、提高生产力并加快上市时间。

✔

✘

全面的设计环境

NX CAD 强大的处理能力和深度功能拥抱了设计的复杂性,可赋能实现从简单零件到大型装配和数据集的设计。用户还喜欢其自适应用户界面,使初学者和高级设计人员都能轻松上手使用 NX。

✔

✘

强大的设计工具

NX CAD 提供各种创新设计工具,使设计人员能够创建复杂、高度详细的 3D 模型。它通过同步建模技术、收敛建模和混合建模提供了灵活的建模选项,并支持各种设计工作流。

✔

✘

紧跟机器学习和 AI 驱动型功能的步伐

AI 和机器学习功能通过创成式设计、NX 拓扑优化器、选择预测器、选择相似项和 NX 语音命令辅助等功能帮助您加快设计过程。

✔

✘

出类拔萃的定制化、灵活性和创新性

从预装的 NX X Design 基础版、标准版、高级版和白金版,到满足特定需求的 100 多种插件工具,用户非常喜欢 NX CAD 的定制功能,可以适应他们的特定工作流程、设计问题和偏好。

这种灵活性可带来更加个性化、高效的设计体验。插件持续发布,确保我们始终整合客户请求并提供新功能和创新,成为一项面向未来的投资。

✔

✘

一流的高级曲面处理和仿真功能

用户对 NX CAD 中的曲面建模工具给予了高度评价,无论是稳健性还是创建光滑精确曲面的能力。

他们还欣赏集成的验证和仿真功能,这使他们能够通过单个解决方案在产品开发过程的早期分析、优化和评估其设计。

✔

✘

高效协同,与西门子平台无缝集成

NX CAD 使用强大、开放的 NX 平台作为基础数字主线,可与 Teamcenter 产品生命周期管理软件和其他西门子解决方案无缝集成,帮助全球团队在设计和生产过程的不同阶段轻松协作并共享数据。

✔

✘

NX X for CAD 完整功能比较

了解 NX X Design 基础版、标准版、高级版和白金版的 CAD 和产品工程功能。

Extend value with Designcenter add-on modules

使用 NX CAD 插件模块扩展价值

选择 NX X Design 解决方案,然后使用插件模块扩展 CAD/CAM/CAE 功能。超过 100+ 插件模块可用,允许您根据项目的特定需求配置 NX X。

NX X 插件以我们创新的基于价值的许可模式提供,该模式提供了兼具成本效益和较大灵活性的解决方案。

NX X 在 CAD 方面的主要优势

Boost product innovation with core design capabilities

Leverage smarter engineering workflows

Scalable, comprehensive and flexible CAD software

Enhance productivity with AI-enabled capabilities

See your designs come to life with immersive technology

Simplify collaboration and data management

[使用 NX CAD] 您可以以更具创新性的方式工作,将 Alias、SolidWorks 和 Space Claim 的功能结合在一个工具中。
G2 评论

NX X 的突出特性和功能

CAD 类别领导者

在最新的 G2 评级中,NX CAD 赢得了 19 个奖项,包括机械 CAD #1、小型企业和中端市场的 MCAD 领导者以及最容易开展业务奖。除了在诸如 3D/实体建模工具、编辑工具和导入文件等关键功能上获得最高分外,NX CAD 还在以下方面一直获得高分:

  • 易于设置
  • 支持质量
  • 易用性
  • 牢固的商业伙伴关系
多元化的工业机器人工程师团队聚集在带有机械臂的桌子旁。
在我们验证和进行过基准测试的各种 3D 工具中,NX CAD 是自由曲面的专业选择。我们还认为 NX 的性能优异,NX 仍然是目前先进的解决方案。
佐竹清越 (Kietsu Satake), 卡西欧山形工厂塑料设备生产部

易于上手

有四种灵活、预配置的 NX X 设计解决方案可供选择提供您所需的所有高性能设计功能。

如果您有任何产品问题,只需点击一下,支持中心和 NX 设计社区随时为您提供帮助。

两名美国水手在一艘公海航行的船上。

NX X for CAD 可以带来更多

了解其他人如何使用我们的软件进行创新。