跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
高性能 CAD 捆绑包解决方案

比较 Designcenter X 解决方案

Designcenter X 软件有四个可扩展级别的强大、预配置的 CAD 解决方案,可消除创新的障碍。无论您的团队规模如何,从基本设计到生产,您都可以更快地将高质量的产品设计变为现实。

网络销售插图

网络储蓄就在这里。千万不要错过加元 30% 的折扣。

购买 Designcenter X 套餐可节省 30%,仅限 11 月 26 日至 12 月 11 日。

优惠码:CYBER30

深蓝色背景上的西门子 Xcelerator 形状。

试试 Designcenter X

感兴趣吗?使用我们免费的 CAD 软件试用版,试用 Designcenter X 30 天。

使用 Designcenter X 附加模块扩展价值

选择您的 Designcenter X 解决方案,使用附加模块扩展您的 CAD/CAM/CAE 功能。有超过100多个附加模块可供选择,使您可以根据项目的特定要求配置Designcenter X。

Designcenter X 附加组件可通过我们创新的基于价值的许可代币模式进行访问,该模式提供具有极大灵活性的经济高效解决方案。

深色背景上有彩色的几何图形,圆形与线条相互交织、层叠。

Designcenter X 为 CAD 带来的主要优势

利用核心设计能力促进产品创新

利用更智能的工程工作流程

可扩展、全面且灵活的 CAD 软件

利用支持 AI 的功能提高生产力

借助沉浸式技术,让您的设计变为现实

简化协作和数据管理

带有多个已完成项目和确认复选标记的清单图标,代表已验证的任务或经过验证的结果。

Designcenter X 解决方案与其他 CAD 解决方案的对比

了解 Designcenter X 如何在 CAD 竞争中脱颖而出。

案例分析

Designcenter 在行动

Designcenter X 解决方案提供与 Designcenter CAD 软件相同的高性能计算机辅助设计功能,并具有 SaaS 的所有相关灵活性、安全性和可扩展性优势。