Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
MCAD

面向机械设计的 CAD 软件

使用 Designcenter CAD 简化整个机械设计流程。作为集成工具集,Designcenter 支持产品开发的各个方面——保持数据完整性和设计意图。

设计中心 CAD 机械设计解决方案

在第一时间将产品快速交付到市场。Designcenter MCAD 解决方案使您能够使用虚拟模型,而不是昂贵的物理原型。

最好的三维机械设计软件是什么?

由于其全面的功能、先进的功能以及产品开发各个方面的无缝集成,Designcenter 被认为是可用的最佳三维机械设计软件解决方案之一。它广泛应用于航空航天、汽车、机械、电子和医疗设备等行业。

请在下方查看 Designcenter 的一些奖项或了解更多信息 其他奖项。

深蓝色背景上的西门子 Xcelerator 形状。

西门子机械设计软件

使用 Designcenter 扩展您的机械设计能力 3D CAD 软件

案例分析

Schubert Additive Solutions

A 3D printer of machine parts and a cell phone that operates it
Case Study

增材制造系统供应商在几周内设计出工业级 3D 打印机,实现零件供应转型

公司:Schubert Additive Solutions

行业:工业机械行业

位置:克赖尔斯海姆, Germany

西门子软件:Additive Manufacturing Network Supplier Standard, Assembly Line Planner X

现代机械设计软件功能

Designcenter 凭借其先进的建模能力、强大的大型装配体处理能力、集成的 CAD/CAM/CAE 环境、强大的 PLM 集成、强大的定制选项、对数字双胞胎的支持、包括创成式设计在内的人工智能工具以及跨行业的适应性,脱颖而出,成为最佳的三维机械设计软件解决方案之一。这些优势,加上其可扩展性、持续创新和广泛的支持网络,使Designcenter成为希望在复杂和竞争激烈的工程环境中脱颖而出的公司的首选。

3D 机械设计软件中的 Sustainability

三维机械设计设计中心通过为材料选择、轻量化、生命周期评估、增材制造、数字双胞胎、可持续制造模拟、监管合规和供应链管理提供一整套工具,将可持续性融入 CAD 流程。通过整合西门子更广泛的数字软件生态系统,NX MCAD 工具可帮助公司设计和制造更可持续、更节能且符合环境标准的产品,为制造和产品开发的未来提供支持。

Designcenter 中的 AI 生成式设计功能

Designcenter 中支持人工智能的生成式设计功能为创建优化、创新和高性能设计提供了高级功能。通过利用人工智能、机器学习、拓扑优化、增材制造和数字双胞胎集成,Designcenter 为创成式设计提供了强大的环境,支持快速探索、验证和实施最佳解决方案。这些功能使公司能够加速创新、减少材料使用、提高可持续性并实现更好的整体产品性能,使Designcenter成为各行各业先进三维机械设计的主要选择。

Designcenter 机械软件的好处

三维机械设计软件彻底改变了产品的设计、开发和制造方式,具有许多优点,例如增强可视化、提高精度、更快的设计迭代、更好的协作、与仿真和制造工具的无缝集成以及成本节约。这些优势有助于提高产品质量、缩短开发周期和加强创新,使三维机械设计软件成为现代工程、制造和产品开发环境的必备工具。

云端在线机械工程设计

与传统的本地软件相比,在线或云端操作的三维机械设计工具具有多种优势。基于云的 3D CAD 解决方案提供了更大的灵活性、可扩展性、协作性和可访问性,可以显著提高产品设计和开发流程的效率和有效性。

使用基于云的三维机械设计工具的主要优势可提供自动更新、更好的数据管理、降低的硬件要求和改进的版本控制,使其成为现代、敏捷和全球分散的团队的理想之选。通过利用云的力量,公司可以加快设计流程,增强创新,降低成本并在日益数字化和互联的世界中保持竞争力。

设计中心 X 仍然是一个桌面应用程序(带有流媒体选项),具有与Designcenter相同的所有功能,但所有许可、部署、备份和更新均由西门子管理。