Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
人工智能

Designcenter CAD 中的人工智能 (AI)

借助 Designcenter CAD 中支持人工智能的分析、优化和生成功能,提高您的设计效率。通过消除冗余任务、减少点击次数、向副驾驶提问、使用语音命令助手等,加快工作流程。

为何利用 Designcenter AI?

70% 使用 Copilot for Designcenter 加快工作流程

5x 使用选择预测提高效率

90% 通过拓扑优化节省成本

40% 使用语音命令更快地执行命令

云和人工智能集成功能的增加确实改变了游戏规则。具体而言,Copilot集成以及通过自定义插入其他AI工具的能力确实很有帮助。Designcenter Copilot 可以自动执行任务、建议最佳实践并指导用户。此外,使用 AI 工具自动生成 2D 绘图可以提高生产力。
经过验证的汽车用户, 企业客户

使用 Designcenter CAD AI 分析设计数据

提示一个支持人工智能的副驾驶仪来帮助你在 Designcenter 软件中进行分析、优化和生成。有了由 Microsoft Phi-3 提供支持的 Industrial Copilot,你可以使用对话界面来获取所需的信息,甚至进行设计更改。

让 Design Copilot 指导您完成任务或深入了解数据。例如,向副驾驶询问您所在行业的特定设计流程或如何在特定零件上工作。

您还可以收到有关设计的建议,并了解应如何考虑各种条件或指标。例如,向副驾驶员询问仿真结果或向您展示材料选择的可视化报告,这样您就可以以不会对结构特性或完整性产生负面影响的方式减轻设计的重量。

使用 Designcenter CAD AI 优化设计工作流程

在实施支持人工智能的功能时,西门子——在该领域率先进入市场——确保工程和制造语言仍然是其解决的每个用例的核心。借助 Designcenter Copilot 等功能,西门子推动进步并加深对如何实现最佳权衡的理解,最终为开发可靠、可信和行业领先的产品提供支持。
弗罗斯特和沙利文

相关资源