Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

本地 Designcenter CAD 基于价值的许可

想作为 Designcenter CAD 本地用户寻找基于价值的许可?在这里找到您的购买选项。

让创新无拘无束

无论你选择哪种 Designcenter X 解决方案,你都可以通过附加模块扩展其 CAD/CAM/CAE 功能。

在 15 个核心域中提供超过 140 个附加模块,允许您根据项目的特定要求配置 Designcenter X,包括专门的设计工具、标准零件应用程序、集成设计的仿真解决方案、编程和定制工具包以及直接转换器。花点时间仔细看看 交互式概述 探索 Designcenter 附加模块的可能性。

您购买的Designcenter X是一项经得起未来考验的投资:我们每6个月发布一次新的附加组件,不断为您提供新的功能和创新。通往Designcenter X插件的门户是通过Value Based Licensing,新的插件将立即在代币池中提供。

Designcenter X 基于价值的许可是通过浮动许可提供的,允许您的整个团队利用一个共享的代币池。

使用笔记本电脑的人,屏幕上有图表和图表

插件的工作原理

Designcenter X 附加组件仅使用我们基于浮动价值的创新许可模式交付,该模式可提供具有极大灵活性的经济实惠的解决方案。工程团队可以利用各种各样的能力——无论你是每天需要还是偶尔需要它们。

只需为您的团队购买一池代币即可。浮动许可允许您的整个团队利用相同的共享代币池。然后,您可以根据需要使用令牌签入和签出附加模块。库中的每个插件和工具都有其价值。签出该插件时,代币价值将从池中减去。当该产品不再使用时,其代币值将重新添加到可用的共享池中。

抽象的 X 形形状,深海军蓝背景上有蓝绿色和蓝色的浅色条纹。

了解有关 Designcenter X 附加模块的更多信息

查看通过 Value Based Licensing(代币许可)为 Designcenter X 提供的所有附加模块。

Designcenter X 基于价值的许可常见问题解答

Designcenter X 与其他 CAD 解决方案的对比

了解适用于 CAD 和产品工程的 Designcenter X 如何与竞争对手抗衡。