强大、灵活的 CAD,适用于初创企业和跨国企业
Designcenter NX CAD 软件专为所有经验水平的产品设计人员而开发,可为以下方面提供无与伦比的强大功能:
- 创建插图和 3D 模型
- 在转向制造之前分析产品设计错误的可行性
- 无缝共享数据以促进协作并加快生产周期
Designcenter NX 可随着您的成长而扩展, 包含四层预打包的 Designcenter X NX 解决方案 从浏览器到桌面,它们都能为您的团队提供所需的精确设计能力。
Designcenter NX CAD 软件专为所有经验水平的产品设计人员而开发,可为以下方面提供无与伦比的强大功能:
Designcenter NX 可随着您的成长而扩展, 包含四层预打包的 Designcenter X NX 解决方案 从浏览器到桌面,它们都能为您的团队提供所需的精确设计能力。
使用 Designcenter NX 打破创新壁垒,实现您的数字化战略,创建全面的数字双胞胎并将数字线索连接起来:一个完全集成的多学科产品设计解决方案。在下方浏览设计中心 NX CAD 功能的范围。

公司:AERALIS
行业:航空航天及国防行业
位置:布里斯托尔, United Kingdom
西门子软件:NX, Teamcenter
从 a 开始 Designcenter X NX 解决方案,然后利用各种各样的专业附加组件 CAD 和 CAM/CAE 模块,根据需要使用西门子的 Designcenter X NX 基于价值的许可代币。
为了满足任何工作流程和不断变化的需求,大部分 Designcenter NX CAD 功能都可通过基于价值的封装按需提供。

为了提供可选的扩展工程流程管理工具并扩展 Designcenter NX 的功能,Designcenter X NX Essentials 标准、高级和高级 CAD 解决方案包含了跨系统传输数据所需的一切 Siemens Xcelerator 产品组合。Designcenter X NX 标准版、高级版和高级版还包括内置数据管理和 Teamcenter Designcenter NX 的集成。

利用在安全 SaaS 环境中提供全面的产品工程工具和完全灵活的可扩展解决方案,获得所需的所有设计能力。适用于 CAD 的 Designcenter X NX 解决方案提供与其他西门子 Xcelerator 解决方案(包括所有 Designcenter NX 和 NX CAM 模块)之间的完全互操作性和数据共享,以改善协作并加快生产周期。

Designcenter NX CAD软件因其强大的互操作性而备受推崇——能够与不同的软件、系统和数据格式无缝协作。此功能在当今的多学科、协作性和日益数字化的产品开发环境中至关重要。
利用Designcenter NX CAD软件可带来显著的好处,例如无缝数据交换、与其他软件和平台的集成以及跨学科和全球协作。它支持多种文件格式和标准,与 PLM、CAM、CAE 和 IoT 系统集成,并提供广泛的自定义和自动化功能。使用 Designcenter NX CAD,您可以保持灵活性、优化工作流程并增强复杂产品开发环境中的协作。
计算机辅助设计 (CAD) 软件在工程、建筑、产品设计和制造等各个领域具有众多优势。借助用于创建、修改、分析和优化设计的数字工具,利用 CAD 软件可以提高您的效率、准确性、协作和创新。
使用 CAD 软件,您可以体验到各种优势,包括提高准确性、增强协作和更好的可视化,再到提高创造力和可扩展性、节省成本和时间以及减少返工。CAD 软件可帮助您在设计过程中实现更高的质量、一致性和效率,使其成为现代工程、建筑和制造环境中不可或缺的工具。
您可以将Designcenter NX CAD与产品生命周期管理(PLM)软件集成,而Designcenter NX则提供了开箱即用的工具,可与西门子Teamcenter软件(最强大、使用最广泛的PLM解决方案之一)完全集成。这种集成创建了一个统一的环境,简化了从初始设计到制造等整个产品开发过程。将 CAD 软件与 PLM 软件集成可带来实质性的好处,包括集中化数据管理、改善协作、简化工作流程、提高产品质量、高效的变更管理和缩短上市时间。通过这种集成,您可以优化产品开发流程、减少错误、降低成本并推动创新,使其成为复杂而竞争激烈的行业的宝贵解决方案。
利用 Designcenter NX CAD 创建、管理和利用整个产品生命周期中最全面的数字双胞胎。digital twin 是物理产品、过程或系统的虚拟表示,可以在虚拟环境中进行模拟、分析和优化。
Designcenter NX CAD数据与西门子Xcelerator产品组合中的其他工具无缝集成,例如Teamcenter(PLM)、Simcenter(仿真和测试)、Insights Hub(工业物联网)和Opcenter(制造执行系统)。这种集成和互操作性使公司能够有效地开发、模拟、验证和优化数字双胞胎,使Designcenter NX成为那些希望利用数字双胞胎技术进行更智能、更高效和更具创新性的产品开发和制造的领先平台。