Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Additive Manufacturing – Visual "Process"
Die additive Fertigung ist kein isolierter Industriebereich und sollte auch nicht als solcher wahrgenommen werden. Es handelt sich um eine zusätzliche Technologie, die die klassische Fertigung voranbringen kann. Nun, da die additive Fertigung aus dem Bereich der reinen Technologie-Innovatoren herausgewachsen ist, steigt bei Unternehmen auch der Bedarf an firmenübergreifender Zusammenarbeit. 

Das AM-Ökosystem voranbringen

Machen Sie sich auf unserem Stand (D119, Hall 12.1) ein Bild davon, wie der 3D-Druck die adaptive Fertigung voranbringt. Gemeinsam mit dem AM-Ökosystem setzt Siemens industrielle Anwendungsfälle, Maschinen oder andere technologische Weiterentwicklungen für die additive Welt von morgen um.

Pressemitteilungen

Pressefotos

Weiterentwickelte Fertigung

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Die additive Fertigung ist aus dem Bereich der reinen Technologie-Innovatoren herausgewachsen. Karsten Heuser, Vice President Additive Manufacturing bei Siemens, spricht darüber, wie der 3D-Druck die Fertigung vorantreibt und den Schritt in die Serienproduktion macht: 
    • Optimiertes Produktdesign dank völlig neue Bauweisen
    • Verbesserte Produktivität
    • Widerstandsfähigere Lieferketten durch Print-on-Demand und digitale Lagerhaltung
    • Steigerung des Durchsatzes mittels Automatisierung und Digitalisierung
    • Nichtsdestotrotz ist die nahtlose Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten entlang des Produktionsprozesses der Schlüssel zu einem fortschrittlichen additiven Fertigungsansatz.

      Hintergrundinformationen

      Weitere Informationen

      Siemens Additive Manufacturing Network

      Das Siemens AM Network für Unternehmen, Zulieferer und Partner bietet eine fortschrittliche Cloud-basierte Lösung zur Förderung der Zusammenarbeit und Prozess-Orchestrierung zwischen Ingenieuren, Beschaffung und Zulieferern von 3D-Druckteilen. 

      Industrialize Additive Manufacturing

      Wie gestaltet man Produkte neu? Wie kann man additive Fertigung verbessern? Wie wandelt man Forschung und Entwicklung in richtige Geschäftsmodell um? Erfahren Sie mehr von unseren Fachexperten über eine integrierte Design-, Daten- und Prozesskette, um die Industrialisierung der Additiven Fertigung zu beschleunigen.

      Additive Manufacturing – 3D-printing the future of industry

      In der zweiten Episode des „Talking Digital Industries“ Podcasts spricht Chris Brow mit Dr. Karsten Heuser, VP von Additive Manufacturing Siemens Digital Industries über Additive Manufacturing. Verfolgen Sie, wie die beiden über die Geschichte des 3D-Drucks sprechen und erfahren Sie alles über den Einfluss der Technologie auf kleine und auf große Anwendungen in der Industrie.

      Links

      Social Media

      Kontakt

      Fabiane Hoermann

      Digital Industries

      +49 15238919337

      Katharina Rebbereh (geb. Lamsa)

      Digital Industries

      +49 172 8413539