Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

産業オペレーションと監督管理

業界のデジタル・トランスフォーメーションは新しい機会を開き、未開拓の可能性を切り開きます!産業オペレーションを強化し、データを有用な知識に変え、自動化(OT)システムとITシステムの間のギャップを埋めて、最適化の可能性を特定し、リソースをより効率的に使用してください。

新しいSCADAシステムを選ぶ際の一般的な課題

監督管理と運用-効率的な産業オペレーション
生産プロセスの複雑化や熟練労働者の不足は、コストを最小限に抑えながら生産性、品質、収益性を向上させたいという需要に応えています。ライフサイクル全体にわたって、生産プロセスのデジタル化による新しい要件への対応、または政府の規制への対応は非常に困難です。いつでも、どこでも、迅速かつ的を絞った意思決定を行い、ローカルシステムまたは分散システムの最適化の可能性を特定することは、個別の産業またはインフラストラクチャ解決策特定のニーズに適応する必要があります。
ディスクリート産業向けの制御と運用 >
インフラシステムの制御と運用 >

データ統合 — データ主導型業務のスケーリング
情報技術(IT)と運用技術(OT)を組み合わせることで、デジタル企業は情報をつなげて分析し、業務を改善することができます。デジタル・トランスフォーメーションの一環として、これら2つの分野を包括的でスケーラブルなソリューションにまとめることは、生産の生産性、品質、柔軟性を高め、製品と生産ライフサイクル全体でデータを活用するための鍵です。
IT/OTデータ統合 >

ノウハウ保護-安全なデータ主導型運用
IT/OT統合の拡大とモノのインターネット(IoT)の活用には、プロセスのデジタル化やecosystems における企業間のコラボレーションなど、多くのメリットがあります。同時に、サイバー脅威のリスクも高めます。産業用サイバーセキュリティでは、システムとプラントの包括的な保護を可能にします。
産業用サイバーセキュリティ解決策 >

ライフサイクル全体にわたるメリット

透明性

運用データを実用的な洞察に変えましょう。統合された分析と信頼できるデータ基盤により、リアルタイムの意思決定が可能になり、生産性の可能性を明らかにし、リソース利用を最適化するのに役立ちます。

可用性

継続的な可用性を実現するように設計されたSCADAシステムで、運用の信頼性を高めましょう。冗長アーキテクチャと統合診断により、24時間365日の監視が可能になり、ダウンタイムを最小限に抑え、応答時間を短縮できます。

柔軟性

適応性の高いSCADAシステムで、進化する運用ニーズを満たします。柔軟でオープンな設計で、単純なアプリケーションから複雑な分散構成、特殊な環境まで、あらゆるものをサポートします。

統合

ノースバウンドとサウスバウンドの多数のインターフェースを介してOTとITシステムを統合します。MQTT/REST/GraphQLなどの標準を介して情報交換を最適化し、高度な分析やAIベースの分析を可能にし、さらなる洞察と効率の向上を実現します。

業界別にソリューションを検索してください

生産現場やインフラソリューションでデジタル・トランスフォーメーションを実現してください。シマティック SCADA製品は、あらゆる業界に適したソリューションを提供します。

Select...

産業機械

機械の開発と生産、生産ラインや工場への統合は、より効率的かつ柔軟になり、操作は直感的に使用でき、保守が容易でなければなりません。

もっと詳しく知る:産業機械 >

シマティック・フミ解決策による機械の透明性と、シマティックSCADAシステムでのライン制御と操作:

  • 市場投入までの時間を短縮するための効率的なエンジニアリング
  • カスタマイズされた解決策を実現する柔軟性
  • 分散構成の効率的なエンジニアリング
  • 均質な運用コンセプトと最新のUXデザイン
  • いつでもどこでもスケーラビリティと安全なリモートアクセス
  • ネイティブ、標準化された、またはオープンなインターフェースによる接続
  • 包括的な診断による生産性とダウンタイムの削減
  • プラグ・アンド・プロデュースのモジュラーオートメーション
技術パートナーのindumateと共同で開発した、金属板をコーティングするためのケーニッヒ&バウアーの新しいコーティングライン

他の人がこのソリューションをどのように使用しているかを調べてください

お住まいの地域の認定SCADAソリューションパートナーを探してください

SCADAパートナーは、Siemens ソリューションパートナープログラムの認定メンバーです。彼らはSiemens スを通じて認証に合格しました。これにより、WinCCの詳細な技術的ノウハウとプロジェクト経験が保証されます。

Siemens、パートナーの日常業務をサポートするために、「日常の知識」をはるかに超えた情報を提供するために、定期的に技術ワークショップや会議を開催しています。

SIE PFI ビジュアルパートナーコラボレーション RGB

WinCCの製品ラインで製品を検索する

サイマティックウインチシステムは、あらゆるアプリケーションと業界に適合します。拡張性が高く、オープンで、オプションやアドオンにより拡張可能です。産業オペレーションの最適化とOT/ITデータ統合により、個別の産業やインフラ向けに信頼性が高く、強力な、または高度にカスタマイズされたHMIおよびSCADAシステムを実現します。

Select...

WinCC ユニファイド

シマティックウィンCCユニファイド(ティアポータル)は、パネル、エッジ、およびPCベースのアプリケーション向けの最先端のシステムです。WinCC Unified PCは、カスタマイズされた機械HMIから複雑な(冗長な)SCADAアプリケーション、ISA-88バッチおよびレシピ制御解決策、中央長期アーカイブとしてのデータハブまで多岐にわたります。