Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC WinCC Unified PC なの?

SIMATIC WinCC Unified PCは、柔軟なデータ評価とIT統合のための標準化されたオープンインターフェイスだけでなく、複数のオプションによって補完される、事実上無制限のスケーラビリティ、接続性、強力なアーカイブ機能を備えています。これは、一貫性があり、安全で信頼性の高いHMIおよびSCADAシステム製品です

  • です 無制限です の数 データポイント、
  • SQL ベースです データアーカイブ、
  • a 冗長システム より高い可用性のために、そして
  • 無制限のクライアント リモートアクセス用です。

主な利点

可用性

SIMATIC WinCC Unified PCは、箱から出してすぐに利用できる非常に高いレベルの可用性を備えています。WinCC Unified Redundancyオプションは、冗長化されたUnified PCステーションによって可用性をさらに高め、運用を中断しないようにします。

柔軟性

Javaスクリプトや独自のアプリケーションを使用してOpenness Runtimeのインターフェースにアクセスしたり、SIMATIC WinCC Unified PCランタイムにシームレスに統合されたカスタマイズされたカスタムWebコントロールを使って標準機能を拡張したりできます。

統合

WinCC Unified PCは統合プラットフォームとして機能し、オープンで標準化されたOPC UAとGraphQLインターフェイスを介して、生産からのデータをITの世界にリンクします。

主要な機能

組立ライン制御-WinCC-ユニファイドタブレット-ハンディカードコンテナー

無制限のウェブアクセス

メンテナンスフリーのウェブクライアントでは、ウェブブラウザから直接リモートアクセスできます。通信プロトコルは暗号化されており、証明書とともに不正アクセスに対する最大限のセキュリティを確保します。プラットフォームやサービス全体で統一された使いやすさは、組織内のすべてのユーザーと役割の運用効率を最適化するのに役立ちます。

WinCCユニファイドクライアント >

スケーラブルで長期間のアーカイブ

WinCC Unified PCは、組み込みのロギング機能と優れた使いやすさでトレーサビリティを提供します。要件や用途に応じて、適正製造基準の遵守のためにも、個別または長期的に関連するすべてのプロセス情報をアーカイブできます。内蔵の可逆圧縮方式により、最小限のメモリ要件で最大のパフォーマンスを保証します。

WinCCユニファイドロギング >

WinCC統合Database ストレージ >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified レスコンビジュアル認定済み

電力、ガス、メディアリソースの自動管理

SIMATIC WinCC Unified ResConは、電気、ガス、メディアなどの資源の統合負荷管理システムです。このソリューションは、契約上の電力制限を監視し、傾向を計算し、消費者、発電機、およびストレージシステムを自動的に制御して、負荷のピークを回避します。ResConを使用すると、効率の監視、分析、報告が可能になり、透明性、コスト削減、持続可能な生産が可能になります。

TÜV認定のエネルギーデータ管理システム — ISO 50001に準拠
証明書をダウンロードする >

分散構成でのコラボレーション

コラボレーションオプションを使用すると、ユーザーはTIA Portal HMIユニファイド・コンフォート・パネルとPCベースのWinCCユニファイド・ステーションを効率的にリンクして、画面、アラーム、主要業績評価指標(KPI)を連携させることができます。コラボレーションは、リンクされたステーションのKPIとオペランドを実行時に設定し、実行時にメッセージコントロールでWinCC Unified ステーションからのメッセージを評価することで、最適化の可能性を特定するのに役立ちます。

WinCCユニファイドコラボレーション >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
スカダ

長期的なデータアーカイブ

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-Onは、製造現場のデータを中央および長期的に保存するための完全に統合されたソリューションをユーザーに提供し、大量のデータを非常に長期間にわたってアーカイブするための強力なデータベースオプションを提供します。ユーザーは、どのデータを記録し、どのくらいの期間保存するかを定義でき、分析や報告のためにデータをエクスポートして共有できます。

SIMATIC WinCC Unified PC データハブサーバー >

詳細情報を検索する(PDF)>

SIMATIC WinCC Unified ニュース

最新情報を入手して、SIMATIC WinCC Unified fiedの最新ニュースや、魅力的なスターターパッケージなどの特別オファーを入手してください。

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-ユニファイドニュース-ビジュアル-640x480

他の人がWinCCユニファイドPCをどのように使用しているかを調べてください

Select...

生産管理とMESシステムの接続

Teletronicは、分離されたマシンHMIを一元化されたSCADAプラットフォームに置き換えました。これにより、シームレスなMES統合、生産管理の合理化、リアルタイムのパフォーマンスインサイト、オペレーターの効率の向上が可能になりました。

リファレンステレトロニック回線概要ダッシュボード

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースや関連製品も調べてください

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。