Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

現在、米国でのみ利用可能です。

ヨーロッパにお住まいの場合は、Siemens 連絡先にコードを入力してアクセスをリクエストして、今すぐ無料トライアルを開始してください。

なぜSIMATIC AX WinCCユニファイドエレメントなの?

VS CodeをベースにしたUnified Elementsは、Git主導のバージョン管理などの最新のITプラクティスとAIを活用したエンジニアリングを自動化し、エンジニアリングをより速く、よりシンプルに、より信頼性の高いものにします。手作業を減らし、コラボレーションを改善し、一貫性のある高品質のワークフローを可能にすることで、エンジニアリングプロセスを標準化し、プロジェクト全体のデジタル変革を加速します。

SIMATIC AX WinCCユニファイドエレメントを活用して、効率的な設定と管理を行います SIMATIC WinCC Unified PC ランタイム 規模や複雑さを問わず、プロジェクトにわたるソリューション。

確実に、そしてスピーディーに作業できます

ターンアラウンドタイムを短縮して効率を高めます。組み込みのバージョン管理とGit統合により、シームレスなコラボレーションと制御された変更が可能になり、CI/CDパイプラインにより、より迅速なイテレーションと高品質のリリースが可能になります。

ITのようなエンジニアリングでよりスマートに仕事をしましょう

AI統合によるインテリジェントな開発を可能にし、構成を自動化し、精度と一貫性を向上させ、変化する要件に迅速に適応するソリューションを提供します。

自分に合った働き方をしてください

オープンアーキテクチャにより、カスタマイズが容易でシームレスな統合が可能になり、複雑さ、コスト、プロジェクト時間を削減できる一方で、柔軟なエンジニアリングにより、あらゆるタスクで最良の結果が得られる方法で作業できるようになります

主要な機能

最先端の開発

AIに支えられたビジュアルベースのエンジニアリングとコードベースのエンジニアリングを個別に、または一緒に使用して、タスクごとに高性能なアプローチでエンジニアリングプロジェクトを加速させてください。完全にテキストベースで、人間と機械が読める構造は、AI支援エンジニアリングの基盤を形成し、効率的なライブラリ作成と高度なコンポーネントのシームレスな統合を可能にします。

プラットフォームの上に浮かぶ、さまざまなグラフとデータを視覚化したダッシュボードの等角投影図。

自動化を自動化してください

設定とロジックが人間とAIが読めるテキストとして定義される、コードどおりのアプローチによる自動化エンジニアリングを可能にします。コードファースト戦略は手作業を減らし、一貫性を向上させます。一方、AI統合とCI/CDパイプラインにより、自動化されたワークフローと迅速かつ高品質のコードを大規模にリリースできます。

パソコンのモニターの横で、机の上に足を置いて椅子に座ってリラックスする人の等角投影イラスト。

コミュニティで協力してください

ネイティブのGit統合で効率的に連携して、チーム間のトレーサビリティ、透明性、変更の管理を確保します。ローカルでもクラウドでも常に最新バージョンで作業し、GitHubコミュニティとつながってプロジェクトを共有し、安全にコラボレーションし、エンジニアリングの専門知識を結集して活用してください。

さまざまな産業環境やオフィス環境と人やロボットを結ぶグローバルネットワークの等角投影図です。

将来を見据えたエンジニアリング

Visual Studio Codeに基づいた、カスタマイズ可能で拡張可能で安全なエンジニアリングシステムを信頼してください。ネイティブのオープンアーキテクチャは、APIを必要とせずに組み込み機能を提供し、よりスマートな統合と長期的な適応を可能にします。シームレスなバックグラウンドアップデート、Linux対応、幅広いランタイム互換性により、チームはいつでもどこでも中断することなく作業できます。

SIMATIC-AX-WinCC-ユニファイドエレメント-イラスト-未来保証-エンジニアリング

よくある質問 (FAQ)