Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC WinCC Unified サイエンスを選ぶ理由は?

WinCCユニファイドSIQENCEは、WinCCユニファイドPCランタイム上に構築された、高速で柔軟なISA‑88バッチ自動化を可能にします。ユーザーは、グラフィカルなレシピ作成、ランタイムバッチモニタリング、簡単なパラメーター調整、詳細なレポートなどを、すべて最新のWebベースのSCADA環境で行えます。これにより、エンジニアリングの労力が軽減され、一貫性が向上し、切り替えが短縮され、高品質の生産とバッチ実行が保証されます。

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

主な利点

エンジニアリングの労力を軽減

標準的で広く使用されているエンジニアリングプラットフォームに基づいた、すぐに使用できる機能。大幅なカスタマイズなしで、より迅速な実装を可能にします。メンテナンスや調整を行う専門家やサービスパートナーを簡単に見つけることができます。

より多く、柔軟に、より速く生産できます

直感的なドラッグアンドドロップツールとエンドユーザーのノウハウを使って、レシピを簡単に作成して最適化できます。PLCプログラムを変更せずに新製品を迅速に導入し、市場投入までの時間を大幅に短縮します。

操作と制御が簡単です

すべてのプロセス関連情報が一目でわかり、適切な自動レシピ実行と一貫した製品品質を保証します。オペレーターの数を減らし、必要なtraining を最小限に抑えて生産リソースを最適化します。

主要な機能

PLCベースのバッチ実行

SIMATIC S7‑1500 PLCでバッチプロセスを直接実行して、最大限の信頼性と確定的な制御を実現します。統合されたTIA Portal ライブラリは、標準化されたファンクションブロックとWinCC統合フェースプレートを提供し、迅速なエンジニアリング、マシン間での一貫した動作、検証済みの自動化コンポーネントの簡単な再利用を可能にします。

cfbbee11-0510-4962-8DAA-3B27B167edb5-Siqengライブラリ-透明-右-1280x720

効率的なエンジニアリング

WinCCユニファイドエンジニアリングで実現された最新のHTML5ベースのSCADA環境を体験してください。標準化されたライブラリ、再利用可能なフェースプレート、一貫した視覚化により、プロジェクトの設定が合理化され、カスタム開発が減り、プロセスマシンレベルと生産セルの自動化のためのスケーラブルでメンテナンスが容易なソリューションが保証されます。

407D6B5E-2D0D-48ed-BC60-58005f1060A7-SIQScreen-1280x720

ドラッグアンドドロップレシピエディター

革新的なグラフィカルレシピエディターにより、ユーザーはドラッグアンドドロップだけでレシピ手順をすべて作成して調整できます。PLCプログラムを変更せずにレシピを変更できるため、更新が迅速に行え、エンジニアリングの労力が軽減され、新製品の導入や生産順序の最適化の際の柔軟性が向上します。

869bffc8-1b31-4f76-b14b-830ca9aa0a2a-siqレシピエディター-1280x720

透過的なバッチモニタリング

統合されたWebベースのエディターにより、ユーザーは生産バッチを簡単に定義し、実行をリアルタイムで視覚化できます。グラフィカルなバッチモニターは、プロセスに関連するすべての情報とアラームを一目で確認できるため、オペレーターは完全な制御を維持し、状態の変化を容易に認識し、迅速に対応して、バッチ操作中も一貫した製品品質を確保できます。

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQバッチモニタリング-1280x720

統合バッチレポート

生産データ、実行された操作、パラメーター値を文書化するExcelベースのバッチレポートを生成します。これらの包括的な記録は、バッチのパフォーマンスに関する明確な洞察を提供し、継続的な改善を可能にし、生産データの証拠を提供します。

27f854CF-6094-45EE-A00d-C7561694EC7E-SIQバッチレポート-トランスペアレント・ライト-1280x720

その他のリソースと関連製品

ダウンロード

カタログ | HMI システム/産業用コンピューティング

サポート

Software パッケージ | SIMATIC WinCCユニファイド搭載のSIMATIC IPC

TIAドキュメンテーションポータル | SIMATIC WinCC Unified サイエンス

サイトポータル | SIMATIC WinCC Unified サイエンス