Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

インフラシステムの制御と運用

インフラプロバイダーは、競争圧力の高まり、デジタル化の要求、厳しい規制、持続可能性の要件に直面しています。これらの課題を克服するには、高度な制御および運用システムが重要です。私たちのシステムは、あなたが将来の成功に備えます。

チャレンジ

あなたの制御システムとオペレーティングシステムは将来に備えていますか?インフラ事業者は、拡張性の高いソリューションを必要とするさまざまなプロジェクトの要求に直面しています。グローバルな可用性を継続的に確保し、大量の高頻度データをクラウドに安全に転送し、アップグレード中も信頼性を維持するにはどうすればいいですか?厳格なセキュリティ基準(IEC 62443)を満たし、履歴データや運用の継続性を損なうことなく迅速に適応しながら、シームレスなIT/OT統合を実現することが重要なハードルです。

解決策

シームレスなIT/OT統合を提供する適応性の高い統合ソリューションによる、将来を見据えた運用。優れた処理と最適化されたトラフィックにより、データをオンサイトからMESまたはクラウドに簡単に移動します。当社のプラットフォームに依存しないシステムはIEC 62443認定を受けており、強力なセキュリティ要件をサポートしています。ダウンタイムなしでシームレスなアップグレードと新機能の統合を可能にする継続的なメンテナンスをお楽しみください。ホットスタンバイ冗長性は最大2048システムをサポートし、比類のないスケーラビリティと迅速な適応を保証します。

メリット

  • 業務効率を最大化してください
  • 認定された保護でデフォルトで安全です
  • 制限なくカスタマイズしてください
  • 何百万ものデータポイントを処理しながらダウンタイムゼロを実現
  • どのデバイスやOSでも3分以内にデプロイできます
  • 多言語サポートと継続的なライフサイクルメンテナンスを備えた柔軟で冗長なアーキテクチャにより、無限に拡張できます
  • システムの稼働中にエンジニアがオンラインで修正を行います
  • ビデオ管理を統合してください
  • 豊富なサウスバウンド/ノースバウンドオプションで接続
街のスカイラインと日の出の山々を望む緑の野原にある風力タービンとソーラーパネル。

始め方

顧客のニーズの変化によりシステムの追加が必要になり、その結果、複雑で相互接続された構造になり、コストがかかり、保守、更新、トラブルシューティングが困難になります。これらのシステムには、将来に備えるオプションがないことがよくあります。適応可能な制御システムの利点を示す6つの例を紹介します。

オレンジ色の安全ベストを着た人が、チャート、道路ビュー、ステータスアイコンの付いたダッシュボードモニターの方を指しています。

重要なシステムを安全に運用

重要なインフラには安全な運用が不可欠です。緊急時には、システムと人が危険にさらされます。当社のソリューションは、ダウンタイムなしで運用中にシステムを適応させ、最悪の緊急事態でも制御を維持することで、24時間365日の安全と災害への備えを保証します。

マスクをした攻撃者がシールドの後ろのダッシュボードに向かい、セキュリティアイコンに囲まれているコンピューター画面。

重要なシステムを保護してください

人口を保護し、公共の生活機能を確保する重要なインフラシステムを保護してください。テロリストや犯罪者による攻撃は、地域の安定に深刻な影響を与える可能性があります。分散ネットワーク全体でシステムの可用性を確保し、サイバー犯罪から保護するには、堅牢なITセキュリティが重要です。

データ、マッピング、ウェブロケーションアイコンに接続されたSecurity カメラとダッシュボードモニター。

分散制御室の管理

安全なインフラのために、地理的に離れた分散管理センターを管理します。機器には、グローバルなアクセシビリティと簡単な視覚化が必要です。HMI/PLC機能を備えたビデオ監視はプラントネットワークを監視し、追加のビデオ請負業者を排除することで複雑さを軽減します。

チャート、船舶ディスプレイ、パフォーマンスアイコン付きのダッシュボードモニターに接続されたクラウドとサーバースタック。

システムを柔軟に拡張できます

データをどのように使用、保存、履歴化するか、どのデバイスやOSを好むかに関係なく、スケーラビリティと操作性はインフラストラクチャシステムにとって非常に重要です。当社のソリューションは、小型のIoTデバイスから大規模なクラウドサーバーまで、1つのソフトウェアスタックを使用して拡張できます。高性能データストレージを柔軟に選択してください。

ヘッドセットとタブレットを持った人が、チャート、設定、パフォーマンスアイコンが表示されたダッシュボードモニターに向かってジェスチャーをしています。

将来を見据えたインフラストラクチャ

ライフサイクル全体を通して数十年にわたって設計されたインフラプロジェクトを検証します。オブジェクト指向のデータモデリングは、ストレージ、整理、処理、アクセスのデータを標準化し、迅速なシステムセットアップと大量のデータのインポートを可能にします。ビジネスロジックを特定の要件に適合させます。

クラウド、サーバーラック、ゲートバリア、データ、チャット、ネットワークシンボルに接続されたダッシュボードモニター。

IT/OT接続プラットフォーム

大量のデータを生成する大規模なインフラシステムを管理し、IT/OT統合はそれを収集、処理、分析します。ローカルエッジデバイスまたは分散ステーションの認定ドライバーと接続により、統合されたクラウド接続により、クラウドとエッジ間のシームレスなデータ交換が可能になります。

可用性

すべての場所で、制御および監視機器に24時間年中無休でグローバルにアクセスできるようにしてください。信頼できるデータは、緊急時の準備の鍵です。1つのシステムで運用が最適化され、複雑さが軽減され、システムの長期的な可用性が向上します。

データ・セキュリティ

インフラプロジェクトには、堅牢なデータ追跡が必要です。大量のデータを制御/オペレーティングシステムからクラウドに安全かつ高頻度で転送することは不可欠です。データベースのシステムは、転送とセキュリティのニーズへのコンプライアンスを保証します。

拡張性

スケーラビリティは、さまざまなプロジェクトや顧客のニーズにとって重要です。オペレーターは、アップグレード可能で保守が容易で、ライフサイクルの長いシステムを必要としています。簡単に適応できるシステムにより、変化する顧客の要求に迅速に対応できます。

このソリューションパッケージで旅を始めましょう

この包括的なWinCC OAパッケージをご覧ください。ゼロスケーラビリティ、堅牢な産業用セキュリティ、マルチプラットフォーム互換性、すぐに導入できるアドオンを実現するソフトウェア。産業オートメーションの変革に関する詳細情報を入手してください。

ユーザー事例

水がない日はありません

FEO-フェルナッサー・エルバウ・オストハルツ、ドイツ

  • 高いITSecurity と既存のLSXからのお客様の仕様に応じた一貫したユーザーインターフェイスによる最高の可用性
  • エンドカスタマーのSCADAプロジェクトチームによる制御システムのメンテナンスとさらなる開発
  • 75000 IOの既存のLSX制御システムの自動大量輸出/輸入による費用対効果の高い迅速な移植

SCADAソリューションを選ぶのにサポートが必要ですか?

つなげましょう。私たちの業界と技術の専門家が、お客様の要件に最適なソリューションをご案内します。