なぜSIMATIC WinCC Open Architecture なの?
SIMATIC WinCC OAを使用すると、大規模で複雑なアプリケーションだけでなく、機能がカスタマイズされたプロジェクト向けに設計されたソフトウェアを使用して、ベンダーやプラットフォームに依存しないSCADAシステムを構築できます。ソリューションはスケーラブルで、iOSやAndroidのネイティブユーザーインターフェイスやブラウザベースのクライアントでも、ウェブ経由で無制限のグローバルアクセスを提供します。
SIMATIC WinCC OAを使用すると、大規模で複雑なアプリケーションだけでなく、機能がカスタマイズされたプロジェクト向けに設計されたソフトウェアを使用して、ベンダーやプラットフォームに依存しないSCADAシステムを構築できます。ソリューションはスケーラブルで、iOSやAndroidのネイティブユーザーインターフェイスやブラウザベースのクライアントでも、ウェブ経由で無制限のグローバルアクセスを提供します。
ユーザーガイダンスからアラーム、システム統合まで、WinCC OAは、運用を合理化し、効率を最大化するための、首尾一貫した、よく構成されたシステムを提供します。
WinCC OAのオープンコンセプトにより、あらゆるレベルの多様なコンポーネントをシームレスに統合できます。プラットフォームに依存せず、Windows、Linux、iOS、Androidをサポートしているため、究極の柔軟性が得られます。
WinCC OAは、成長に適応可能で設計されているため、小規模な単一サイトシステムから複雑で冗長なハイエンドソリューションまで簡単に拡張でき、進化する需要に制限なく対応します。

ドライバーの数が多いため、WinCC OAは複雑なプロジェクト、特に既存のシステムの改造に適しています。Siemens、オープンスタンダード(OPC UA、MQTT)、および業界固有の標準(IEC 61400、IEC 104)をサポートしています。

WinCC OAは、パートナーやOEM向けのオープンでプラットフォームに依存しないSCADAフレームワークで、単一のソフトウェアスタック、柔軟なデータストレージ、およびインフラストラクチャシステムの高性能により、IoTからクラウドまでの重要なスケーラビリティを提供します。

WinCC OAは、完全なホットスタンバイ冗長性と地理的に分散されたシステムにより高可用性を保証し、サイバー/フィジカルリスクを最小限に抑えます。災害復旧システム(DRS)は究極の可用性を提供します。
既存のLSXを使用して、高可用性、ITセキュリティ、カスタムUIを実現します。エンドカスタマーのSCADAチームがメンテナンス/開発を担当します。自動化された大量エクスポート/インポートによる、75,000 IO LSXの高速で費用対効果の高い移植を行います。
交通と輸送におけるWinCC OA

SIMATIC WinCC OAポータル | 一目で
SIMATIC WinCC OAハブ | アプリケーション例
ダウンロード | 証明書
ビデオ | WinCC OAビデオコレクション
参考文献 | WinCC OAに関するその他の参考資料
サイトポータル | WinCC OA の概要を教えてください
TIA Selection Tool | WinCC OA コンフィギュレーター
ナレッジプラットフォーム | WinCC OA ドキュメンテーション