Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

カラワンクトンネルの統合制御技術

Siemens カラワンクトンネルの近代化のための統合制御技術を提供しています。自動化、トンネル管理、安全、サイバーセキュリティを組み合わせたこのソリューションは、オーストリアとスロベニアを結ぶ主要リンクの1つを安全で信頼性が高く効率的な運用をサポートします。

将来も安全で交通渋滞の心配はありません

約8キロメートルのカラワンクトンネルは、オーストリアで4番目に長いトンネルです。もともとはシングルチューブのルートとして建設されていましたが、ピーク時には3万台以上の車両が使用し、大きなボトルネックになっていました。オーストリアの高速道路事業者で建設パートナーでもあるASFINAGにとっての課題は、トンネルの運用を近代化し、安全システムを最新の技術基準に引き上げながら、2つ目のチューブを建設することでした。私たちは、トンネルインフラの安全で信頼性の高い運用に必要な制御技術を提供しています。

主な利点

最大限の安全性

自動検出と統合された安全システムは、迅速なインシデント対応をサポートします。

信頼できる運用

一元的な監視と制御により、すべてのトンネルシステムが連携します。

将来を見据えたアーキテクチャ

標準化されたプラットフォームはメンテナンスを簡素化し、将来の要件に対応します。

コントローラーからコントロールルームまでのSiemens テクノロジー

制御キャビネットの内部

このプロジェクトには、制御レベルから監視制御システムまで、すべてを網羅する統合自動化ソリューションが必要でした。実装の中核は、50%の冗長です SIMATIC S7-1500Hコントローラー と WinCCオープンアーキテクチャ 監督管理システム。このシステムは、オーストリアとスロベニアの国の要件を満たすようにドイツ語とスロベニア語で設定されています。照明、換気、緊急通報システムなどのトンネルインフラを接続して制御するために、200個以上のI/Oモジュールが設置されました。システムアーキテクチャは、設置全体のメンテナンスを簡素化しながら、信頼性の高い運用をサポートします。

重要な機能の1つは、NTCIP(ITSプロトコルのための全国交通通信)をSIMATICコントローラーに直接統合することです。これにより、数百の警告交通標識の接続が簡単になり、試運転の合理化に役立ちます。私たちのソリューションは、オーストリアとスロベニアの電力網の簡単な切り替えもサポートしています。

NTCIPを使用して交通標識を効率的に統合する方法を示すトンネルチューブの画像
Siemens とのコラボレーションは、真のチームワークと相互信頼が特徴でした。Siemens、耐久性のある制御ソリューションを提供してくれただけでなく、制御システム内での直接NTCIPプロトコル伝送の開発などの革新にも積極的に協力してくれました。この緊密なコラボレーションは大きな財産であり、建設現場での時間と費用を大幅に節約できました。
パトリック・ツウェッティ, 自動化技術者, ストラバッグ

安全とサイバーセキュリティに焦点を当てます

Cybersecurity は当初からプロジェクトの不可欠な部分でした。カラワンクトンネルには、IEC 62443に準拠して認定されたクローズドシステムアーキテクチャが実装されました。暗号化された通信はデータ交換を保護するのに役立ちますが、システムアーキテクチャは潜在的なサイバーインシデントの拡散を制限します。これは重要なトンネルインフラの安全な運用をサポートします。

トンネルセキュリティ、ネットワークセキュリティ、システムインテグリティという3つのセキュリティレイヤーを強調した道路トンネルのイラスト。

自動インシデントと火災検知

このソリューションには、ビデオ管理およびインシデント検出システムも含まれています アメリカへ (オープンプラットフォーム通信統合アーキテクチャ)監視制御システムへの接続。90台の固定カメラがトンネルを継続的に監視し、煙、交通渋滞、逆走運転者、停車中の車両などの事故を自動的に検出します。検出されたイベントはコントロールセンターに直接送信され、オペレーターは遅滞なく対応できます。

可用性の高いリニア火災検知システムは、トンネルチューブだけでなく、運用施設や技術施設の全域を継続的に監視します。このシステムは温度変化を早期に検出し、迅速なインシデントの検出と対応をサポートします。

効率向上のための現実世界のシミュレーション

プロジェクトの成功には、専用のテスト環境が重要な役割を果たしました。これにより、STRABAG Infrastructure & Safety Solutionsは、設置前に制御システム全体を検証することができました。これにより、潜在的な問題を早期に特定して解決し、現場での試運転の労力を軽減できました。エンジニアリングの専門知識とプロジェクト固有のソリューションの開発でプロジェクトをサポートしました。スペアパーツの長期供給と包括的なライフサイクルサポートは、重要な輸送インフラに必要な信頼性と可用性を確保するのに役立ちます。

あなたの旅を始めましょう