Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業通信

OPC UA — クラウドまでの構造化データ

イーサネットベースの通信規格OPC UA(オープン・プラットフォーム・コミュニケーションズ・ユニファイド・アーキテクチャ)は、デジタル化に最適な条件を提供します。マシン間の通信やクラウドへの垂直接続に最適です。

OPC UAを選ぶ理由

明日の業界の要件を満たすには、コンバージェントでエンドツーエンドの安全なネットワークが必要です。柔軟に拡張可能で、動的に適応可能で、非常に速い応答時間で多数のユーザーに対応できるネットワーク。OPC UAは、これらの目標を達成するための重要な要素です。

オープンで、プラットフォームに依存せず、柔軟に拡張可能な通信標準であるOPC UAは、独自の情報モデルを備えています。そのセマンティック機能により、OPC UAは単なるデータ送信以上のものをサポートしています。認証、承認、暗号化などの実証済みのメカニズムがセキュリティを保証します。さらに、OPC UAとの統一された安全通信を可能にするために、安全関連のメカニズムが準備されています。さらに、OPC UAはパフォーマンスを損なうことなく既存のPROFINETインフラストラクチャで実行できます。現場レベルでのリアルタイム通信では、Siemens 一般的なIndustrial Ethernet ネットワークでOPC UAとPROFINETを組み合わせています。そして、制御レベルから上位レベルのSCADA、MES、ERPシステム、さらにはクラウドへのインターフェースとしてOPC UAに依存しています。

インフォグラフィック:産業用イーサネット-1つのネットワークですべてに対応

主な利点

ベンダーに依存しない統合

OPC UAは、さまざまなベンダーやプラットフォームのデバイス間でのシームレスな通信を可能にし、柔軟で将来を見据えた産業用接続を保証します。

組み込みのセキュリティ機能

認証、メッセージ署名、暗号化により、OPC UAはデータ交換を強力に保護し、安全で信頼性の高い産業用通信をサポートします。

スケーラブルなエンドツーエンドのコミュニケーション

OPC UAは、フィールドからクラウドまで、あらゆる自動化レベルのデバイスをセマンティックデータ記述で接続し、一貫した解釈と効率的なシステム統合を保証します。

主要な機能

OPC UAとTIA Portal

TIA Portal により、OPC UAは安全なデータ転送と統合された機械監視を可能にします。グローバル・ディスカバリー・サーバーは、稼働中にセキュリティ証明書を更新します。アラーム&コンディションは、TIAやSIMATICへの直接のインターフェースを必要とせずに、サブスクリプションを介してSCADA、ERP、MES、およびHMIシステムにアラートとステータスメッセージを送信します。

OPC UAとのライン統合

高い拡張性、障害のない試運転、迅速な工場受け入れテストにより、費用対効果の高いライン統合を可能にします。国際的に定義されたOPC UAコンパニオン仕様のおかげで、標準化されたデータインターフェイスとステータスモデルのライン統合の恩恵を受けることができます。たとえば、マシンインターフェースを簡単に調整したり、さまざまなプラントにモジュールを再利用したりできます。

他の人がOPC UAをどのように使用しているかを調べてください

ローゼンダール・ネクストロム | OPC UAで機械の統合を容易にする

オーストリアの機械メーカーであるローゼンダール・ネクストロムは、OPC UAを使用して自社の機械を顧客の既存のシステムに統合しています。通信規格は、プラットフォームやメーカーに依存しないため、インターフェースを簡単かつ迅速に作成できます。こうすることで、ローゼンダール・ネクストロムは機械の試運転時間を最大 30% 短縮することができます。

よくある質問 (FAQ)

可能性を探ろう