Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

IT/OTデータ統合 — データ主導型運用の拡大

IT/OTデータ統合はインテリジェントプロダクションの基盤です。製造現場と企業のITをつなぐことで、調和のとれたスケーラブルな統合により、サイロ化されたデータを実用的なインテリジェンスに変え、最小限の労力で確実な意思決定、スケーラブルなユースケース、最適化された生産が可能になります。

ポイントツーポイント統合は複雑さを増し、スケーラブルなIT/OTデータ統合ソリューションはデジタル化を可能にします

チャレンジ

強力なデータ統合ソリューションがないと、ビジネスチームと運用チームは意思決定の遅れ、ダウンタイムの増加、セキュリティリスクに直面します。一方、システムインテグレーターは複雑で時間のかかる統合、データの不整合、セキュリティギャップに苦労します。これは、相互運用可能でスケーラブルなIT/OT統合の複雑さがしばしば過小評価され、デジタル化が遅れ、データ主導のユースケースを効果的に拡張する能力が制限されていることを浮き彫りにしています

解決策

構造化されたIT/OTデータ統合アプローチは、まずビジネス目標、ユースケース、プロセスを調整し、次にカスタマイズされた統合コンセプト、アーキテクチャ、データモデルを設計することで、これらの課題に対処します。適切なテクノロジーがあれば、製造現場や企業システム間の柔軟な接続が可能になり、データの調和とコンテキスト化が可能になり、工場や企業全体でスケーラブルなアプリケーション、高度な分析、優れた運用が可能になります。

メリット

  • IT/OTデータのサイロを解消して、デジタル化のためのスケーラブルな基盤を構築します
  • 安全で信頼性の高いIT/OT接続により業務効率を向上させます
  • スケーラブルな統合ソリューションにより、相互運用可能なデータ主導型の生産を可能にします
  • データアクセスとワークフローを標準化することで、複雑さとスキルギャップを軽減します
  • 工場や企業全体でデジタルユースケースを拡大することで生産性を高めます
IT/OTデータの統合により、データサイロが解消され、工場や企業全体でスケーラブルで安全なデータ主導のデジタル化が可能になります

始め方

構造化されたアプローチによるIT/OTデータの統合:ビジネス目標とユースケースの定義、IT/OTランドスケープの評価、統合コンセプト、アーキテクチャ、データモデルの設計、安全でスケーラブルなテクノロジーの選択、スケーラブルでデータ主導型の運用のための標準化されたデータ統合レイヤーの導入。

エッジコンピューティングからクラウドまで、ハイパフォーマンスでスケーラブルです

ビジネス目標とユースケースを定義してください

  • ビジネスと事業の可能性を見極め、事業者にとっての価値を定義します
  • 変化の推進要因と戦略的目標を明確にする(会社管理)
  • ビジネス目標に沿ったターゲットユースケースを定義し、優先順位を付けます
  • プロセスの最適化を促進する厳選されたユースケース
北行きと南行きの接続

IT/OT 統合コンセプトの作成

  • IT/OT環境を評価して、システム、データソース、統合ギャップを特定します
  • プロセス、データニーズ、組織に合わせたカスタムのIT/OT統合コンセプトを開発してください
  • 統合アーキテクチャ、データモデル、サイバーセキュリティ、ネットワーク概念を定義してください
  • 標準化されたIT/OT統合仕様を確立してください
カスタマイズされたサイバーセキュリティアプローチを通じて、安全でオープンなアーキテクチャを構築してください

統合ソリューションを実装してください

  • 製造現場とIT全体で柔軟に接続できるように、安全でスケーラブルなテクノロジーを選択してください
  • 相互運用性、拡張性、将来への備えを確保してください
  • エンジニア、インテグレーター、OEMはスケーラブルなソリューションを実装します
  • デジタルユースケースの基盤としてIT/OTデータ統合レイヤーを展開してください

標準化による柔軟性

業界のデジタル化のニーズに合わせた柔軟なIT/OTデータ統合アーキテクチャにより、工場や企業全体にわたるシステムの相互運用性の強化、迅速な実装、リスク管理の改善が可能になります。

オーケストレーションされたスケーラビリティ

統一されたデータモデルと一貫したアーキテクチャによるデータ統合により、信頼できる唯一の情報源が生まれ、データの一貫性、よりシンプルな統合、およびプラントや企業全体にわたるスケーラブルで相互運用可能なアプリケーションが保証されます。

安全なオープンアーキテクチャ

オープンで標準的なecosystem 技術を活用した、カスタマイズされたサイバーセキュリティアプローチによるデータの民主化。これにより、安全な接続、構造化されたデータアクセス、ITシステムとOTシステム間のシームレスな相互運用が可能になります。

IT/OTデータ統合の導入をキックスタートしてください

Siemens でデジタル化の価値を最大限に引き出してください。私たちはITとOTを超えて協力して、柔軟なテクノロジー、深い業界専門知識、製造現場からITまでの総合的なポートフォリオを組み合わせて、適切なユースケースを定義し、スケーラブルなソリューションを展開し、実装を加速します。

ユーザー事例

再生可能エネルギーのIT/OTコンバージェンス

プロジェクトプランニング・コンサルティング・アンド・ディヴェトウィックルンGmbH(PBEG)

オーストリア

コンサルティング会社のPBEGは、IT/OTデータ統合ソリューションとしてSiemens ス・Industrial Edge を使用して、バイオガスプラントがバランシング・パワー市場に参加できるようにしています。異種制御システムを一元化されたエネルギー取引プラットフォームに接続することで、事業者はエネルギー転換における送電網の安定性を維持しながら、柔軟でリモートでスケーラブルに新しい収益源にアクセスできます。

IT/OTデータ統合のサポートが必要ですか?

つなげましょう。私たちの業界と技術の専門家が、お客様の要件に最適なソリューションをご案内します。