Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
LP バナー 2000x1137 セカンダリー KV2 テキストなし

SPS 2026:今すぐ登録して無料チケットを手に入れましょう

2026年11月24日から26日まで、ニュルンベルクのSPS見本市会場に無料でアクセスできます。ホール11でライブまたはオンラインでご参加ください。

なぜSIMATIC WinCC V8 なの?

これは次世代のSCADAシステムで、将来を見据えたプラットフォームを提供します。

  • スケーラブルなアーキテクチャ:シングルユーザー設定から複雑な冗長システムまで拡張できます
  • 高度な視覚化:動的なSVGグラフィック、3Dビュー、カスタムWebコントロール(CWC)を提供します
  • シームレスな統合:TIA Portal エンジニアリング内でスムーズに接続し、OPC UA、REST、MQTTをサポートし、ITとOTの橋渡しをします
  • 最新のウェブテクノロジー:任意のHTML5 Webブラウザーでデバイスに依存せずにプロダクションデータにアクセスできるようにし、WinCCをすばやく簡単に使用できるスマートアプリを提供します
  • 最適化されたエンジニアリング:コンパイルなしでオンラインエンジニアリングをサポートし、マスデータエンジニアリングによりプロジェクトを加速します
  • 認定済みで準拠:IEC 62443に従って強固なサイバーセキュリティを実現し、適正製造基準(GMP)コンプライアンスをサポートします

WinCC V8は初心者には直感的ですが、プロにとってはパワフルで奥が深いです。

WinCC V8.0ダッシュボード:エラーは3プロセス、警告は2プロセス、1/2行目はOEE 98%/ 93%、エネルギーチャート205.29、117.67、34.13kWhです。

SIMATIC WinCC V8.2の紹介

WinCC V8.2は、AI対応、JavaScriptによる最新のスクリプティング、IT/OT統合、サイバーセキュリティ、Webベースの運用、エンジニアリングの生産性における新機能により、SIMATIC WinCC 進化を続けています。

WinCC V7.2以降からの直接アップグレード互換性(アップグレードライセンスを含む)を利用して、今日からWinCC V8.2の旅を始めましょう。

暗い背景に水色の円が現れます。

効率的なエンジニアリング

システムを簡単かつ柔軟に設定し、適応させることができます。直感的なエンジニアリングツールにより、プログラミングの手間をかけずに、迅速かつ効率的なプロジェクトの開発と実施が可能になります。

円形の視覚要素には、矢印、筆記具、ベースが表示されます。

長期的に利用できる

継続的な更新、安定したライフサイクルサポート、将来を見据えたテクノロジーによる長期的な可用性により、WinCC V8の信頼性を維持し、プラントの進化する要件にも対応できます。

濃いネイビー色の背景には、大きな水色または青緑色の円、コード用の4つのアイコン、文書またはチェックリスト、スプレッドシート、アイコンを点線で結んだ積み上げられた円筒形のデータベースがあります。鉛筆もあります。

開放性とカスタマイズ可能

強力なインターフェイスとスクリプトを使用してエンジニアリングを自動化し、動的なSVGとカスタムWebコントロールを使用してカスタムの画面オブジェクトとビジュアライゼーションを作成し、ランタイムスクリプトを適用してあらゆるタスクに柔軟に対応します。

主要な機能

他の人がSIMATIC WinCC V8をどのように使用しているかを発見してください

アラゴン運河とカタルーニャ運河 | Siemens テクノロジーで15%の節水

アラゴン運河とカタルーニャ運河がどのように水消費量を 15% 削減したかをご覧ください。300kmに及ぶ350の流入口を、単一のリアルタイムコントロールセンターで管理しました。

Select...
スクリーンの前に立つ人々-製薬業界

製薬業界におけるSIMATIC WinCC V8

SIMATIC WinCC V8を使用して、機械データの収集を自動化し、詳細なダウンタイム、総合設備効率(OEE)、性能分析を実施することで、医薬品包装業務を強化しました。包装ライン全体の透明性の向上、手作業の軽減、信頼性の向上、継続的なデータ主導の最適化が可能になりました。

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

さらに読んでダウンロードする

ブログ | SCADAとCybersecurity:WinCC V8.1は、安全な産業用ネットワークの認定コンポーネントです

ブログ | 生産効率の向上:WinCCとプロセス制御の未来

WinCC V8.2トライアルバージョン

デモプロジェクト

ストーリーズ・イン・モーション

ビデオ | 認定されたトップクラスのサイバーセキュリティ

ビデオ | WebUXによる柔軟な運用

ビデオ | WinCCコンパニオンアプリによるプラントモニタリングの未来

ビデオ | 未来に対応した、人工知能主導のSCADA

ビデオ | ITとOTの世界をつなぐ